Przełącznik źródła zasilania OTEC

Przełącznik źródła zasilania OTEC

Prąd znamionowy 40 - 1200

Seria automatycznych przełączników źrodła zasilania OTEC zapewnia podstawowe funkcje potrzebne do monitorowania pierwotnego źródła i zespołu agregatora, rozruchu zespołu generatora oraz funkcji przenoszenia obciążenia w zastosowaniach awaryjnego zasilania rezerwowego.

Kliknij tutaj, aby poprosić o wycenę

W skrócie:

Przełączniki transferowe OTEC monitorują oba źródła zasilania, sygnalizują uruchomienie zespołu agregatów prądotwórczych, automatycznie przekazują moc i zwracają obciążenie do podstawowego źródła zasilania, gdy tylko dostępne jest stabilne źródło zasilania. W pełni zintegrowany sterownik został zaprojektowany z myślą o praktycznej funkcjonalności, posiada wskaźniki LED i cyfrowe przyciski, które ułatwiają obsługę.

Przełączniki generacji zasilania Cummins są zbudowane tak, aby wytrzymać tysiące cykli przełączania, zapewniając maksymalnie niezawodne działanie. Korzyści obejmują:

  • Łatwy serwis/dostęp - Złącza wtykowe, elementy sterujące zamontowane na drzwiach, duża przestrzeń dostępowa i zgodne oznaczenia zacisków ułatwiają dostęp.
  • Zaawansowany mechanizm przełączników źródła zasilania - dwukierunkowy liniowy siłownik silnikowy zapewnia praktycznie beztarciowe, stałe, prostoliniowe działanie przełącznika bez skomplikowanych przekładni lub połączeń.
  • Działanie Break-Before-Make - Niezależne działanie typu break-before-make jest stosowane zarówno dla wyłączników 3 biegunowych, jak i 4 biegunowych/neutralnych.
  • Główne styki - wytrzymałe styki ze stopu srebra z oddzielnymi powierzchniami łuku i wielopłatkowymi zsypami są przystosowane do całkowitego przeniesienia systemu, łącznie z przerwaniem przeciążenia.
  • Blokada mechaniczna - Zapobiega jednoczesnemu zamknięciu styków normalnych i awaryjnych.
  • Pozytywna blokada - Blokady mechaniczne i elektryczne uniemożliwiają połączenie od źródła do źródła poprzez przewody zasilania lub sterowania.
  • Ręczne sterowanie - Ręczne uchwyty, ekranowane zakończenia i mechanizmy stykowe typu over center umożliwiają skuteczną ręczną obsługę w warunkach beznapięciowych.
  • Sterowanie mikroprocesorowe - W pełni funkcjonalne sterowanie mikroprocesorowe PowerCommand® 40 jest standardem, a wszystkie funkcje, ustawienia i regulacje są obsługiwane przez oprogramowanie, co ułatwia konfigurację i zapewnia dokładność.
  • Dostępna opcja wejścia serwisowego

 

Cechy i zalety sterowania przełącznikiem źródła zasilania PowerCommand®40:

  • Wyświetlacz cyfrowy - Wyświetlacz PowerCommand® 40 to czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, pokazujący stan operacyjny systemu, kontekstowe ikony i ostrzeżenia.
  • Konfiguracja PC i panelu przedniego - Moduły mogą być łatwo skonfigurowane przy użyciu oprogramowania komputerowego. Dostępna jest również edycja wybranych elementów na panelu przednim.
  • Konfigurowalne cyfrowe wejścia/wyjścia - Konfigurowalne cyfrowe wejścia i wyjścia sprawiają, że PowerCommand® 40 jest w pełni elastyczny i nadaje się do wielu różnych zastosowań.
  • Możliwość komunikacji - Opcjonalny moduł komunikacyjny MODBUS RS485 umożliwia integrację przełącznika źródła zasilania z zewnętrznym systemem BMS lub Scada.
  • Wbudowany programowalny Exerciser - Konfiguracja wstępnie ustawionego automatycznego uruchamiania i zatrzymywania agregatu prądotwórczego, jak również zatrzymywania SZR realizującego transfer (w trybie Auto). Działa z obciążeniem lub bez obciążenia.
  • Tryby testowe - Testuj system z obciążeniem lub bez.

otec_wyświetlacz_oznakowany_1.jpg

 

Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, zawsze możesz liczyć na specjalistów Cummins

Firma Cummins oferuje klientom najwyższą jakość obsługi w zakresie serwisowania i konserwacji HSK{[#0]}G. Najlepsze w swojej klasie możliwości obsługi rynku wtórnego za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela, wspieranego przez globalny system techników serwisowych, inżynierów, 8, 00 punktów dealerskich i 500 ośrodków dystrybucji części w ponad 190 krajach rozmieszczonych na 6 kontynentach.

 

Przełącznik źródła zasilania
Nazwa modelu Natężenie prądu
OTECA 40, 70, 125 (3 - biegun)
OTECB 150, 225, 250
OTECC 300, 400, 600
OTECD 800, 1000
OTECE 1200

 

Przełącznik źródła zasilania wejścia serwisowego
Nazwa modelu Natężenie prądu
OTECSEA 40, 70, 100, 125
OTECSEB 150, 200, 225, 260
OTECSEC 300, 400, 600
OTECSED 800, 1000
Nazwa modelu Natężenie prądu Dokumentacja techniczna
OTECB 40–1200 S-1464
OTECC 40–1200 S-1464
OTECD 40–1200 S-1464
OTECE 40–1200 S-1464
OTECA 40–1200 S-1464
  • Napięcie znamionowe - Do 600 V AC, 50 lub 60 Hz.
  • Zakłócanie łuku - Wielopłatkowe zsypy łuku zapewniają niezawodne zakłócanie łuku
  • Neutralna listwa - Pełna prętowa listwa neutralna z końcówkami jest standardem w obudowanych przełącznikach 3 biegunowych.
  • Styki pomocnicze - Dwa izolowane styki (jeden dla każdego źródła) wskazujące pozycję przełącznika są przewidziane do użytku klienta. Styki są domyślnie otwarte i zamykają się, aby wskazać połączenie ze źródłem. Podłączenie do bloku zacisków dla łatwego dostępu. Znamionowa dla 10 A w sposób ciągły i 250 V AC maksymalne.
  • Temperatura pracy - -22 ˚F (-30 ˚C) do 140 ˚F (60 ˚C)
  • Temperatura przechowywania - -40 ˚F (-40 ˚C) do 140 ˚F (60 ˚C)
  • Wilgotność - Do 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji
  • strong1>Wysokość - Do 10,000 stóp (3,000 m) bez obniżania wartości znamionowych
  • Wytrzymałość na przepięcia - wytrzymałość na przepięcia i badania zgodne z wymaganiami norm IEEE C62.41 (kategoria B3) i IEEE C62.45. (Kategoria B3) i IEEE C62.45.
  • Całkowity czas transferu (źródło-źródło) - Nie przekracza 6 cykli przy 60 Hz przy normalnym napięciu przyłożonym do siłownika i bez włączonej programowanej tranzycji. Hz przy normalnym napięciu przyłożonym do siłownika i bez włączonej programowanej tranzycji.
  • Ręczna obsługa - Mechanizmy przełączników są wyposażone w środki do ręcznego przełączania. Przed próbą obsługi ręcznej wszystkie źródła muszą być odłączone od napięcia.


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!