Ekspozycja produktów GTEC, otwarta i zamknięta

Przełącznik źródła zasilania GTEC

Prąd znamionowy 40 - 2000

Automatyczny przełącznik GTEC łączy w sobie niezawodność i elastyczność w małym, ekonomicznym pakiecie do monitorowania normalnego i źródłowego zespołu prądotwórczego, rozruchu zespołu prądotwórczego i funkcji przenoszenia obciążenia. Automatyczne przełączniki GTEC są idealne do zastosowań awaryjnych, gotowości i opcjonalnej gotowości IEC.

Kliknij tutaj, aby poprosić o wycenę

W skrócie:

Sterowanie mikroprocesorowe przełącznika GTEC monitoruje przełączniki źródła zasilania i awaryjne zasilanie generatora. W przypadku awarii zasilania użytkowego lub gdy jest ono niewystarczające, sterowanie uruchamia agregat prądotwórczy, a następnie przenosi obciążenie z zasilania użytkowego do agregatu. Po przywróceniu stabilnego zasilania sieciowego, przełącznik ten automatycznie przenosi obciążenie z powrotem na sieć zasilającą.

PowerCommand® 40-2 Sterowanie przełącznikiem źródła zasilania

Zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe z podstawowymi funkcjami potrzebnymi do monitorowania źródła pierwotnego i zespołu agregatorów, rozruchu zespołu agregatorów i funkcji przenoszenia obciążenia w zastosowaniach awaryjnego zasilania rezerwowego. Sterownik posiada wysoce konfigurowalne wejścia/wyjścia klienta, które mogą być dostosowane do szerokiego zakresu wymagań aplikacji.

gtec-wyświetlacz-znakowany.JPG

 

Funkcje kontroli obejmują:

  • Wyświetlacz cyfrowy - PowerCommand® 40-02 oferuje czytelny, podświetlany wyświetlacz tekstowy LCD 4, pokazujący stan systemu, ikony kontekstowe i ostrzeżenia. Na wyświetlaczu znajdują się również czerwone i zielone diody LED 9 sygnalizujące stan działania.
  • Diagnostyka i raportowanie - Szczegółowe rejestrowanie zdarzeń z rozszerzonymi kodami błędów, listami alarmów, historią zdarzeń zasilania i statystykami źródeł zwiększa możliwości diagnostyczne podczas zdarzeń serwisowych i zapewnia możliwość spełnienia wszelkich wymagań dotyczących raportowania.
  • Komunikacja sieciowa Modbus - Możliwość komunikacji sieciowej Modbus. Standardowe połączenie Modbus RTU RS485 (port szeregowy 1).
  • Przekaźniki z suchym stykiem (beznapięciowe) - Konfigurowalne beznapięciowe wejścia i wyjścia cyfrowe sprawiają, że sterowanie PowerCommand® 40-20 jest w pełni elastyczne i nadaje się do wielu różnych zastosowań.
  • Konfiguracje PC i panelu przedniego - Moduły mogą być łatwo skonfigurowane przy użyciu oprogramowania PC. Dostępna jest również edycja wybranych elementów na panelu przednim.
  • Konfiguracje PC i panelu przedniego - Moduły mogą być łatwo skonfigurowane przy użyciu oprogramowania komputerowego.

 

Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, zawsze możesz liczyć na specjalistów Cummins

Firma Cummins oferuje klientom najwyższą jakość obsługi w zakresie serwisowania i konserwacji HSK{[#0]}G. Najlepsze w swojej klasie możliwości obsługi rynku wtórnego za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela, wspieranego przez globalny system techników serwisowych, inżynierów, 8, 00 punktów dealerskich i 500 ośrodków dystrybucji części w ponad 190 krajach rozmieszczonych na 6 kontynentach.

Nazwa modelu Natężenie prądu
GTECA 40, 63
GTECB 100, 125
GTECC 160, 200, 225, 250
GTECD 350, 400, 500
GTECE 630, 800
GTECF 1000, 1250
GTECG 1600, 2000

 

Nazwa modelu Natężenie prądu Dokumentacja techniczna
GTECA 40, 63 SG-1478L
GTECB 100, 125 SG-1478L
GTECC 160, 200, 225, 250 SG-1478L
GTECD 350, 400, 500 SG-1478L
GTECE 630, 800 SG-1478L
GTECF 1000, 2000 SG-1478L
GTECG 1600, 2000 SG-1478L

Sterowanie mikroprocesorowe:

  • W pełni funkcjonalne sterowanie mikroprocesorowe PowerCommand® 40-02 jest standardowym wyposażeniem GTEC, a wszystkie ustawienia i regulacje zaprojektowano w taki sposób, aby ułatwić operatorowi obsługę za pomocą przedniego panelu wyświetlacza.

Tryby działania:

  • Aplikacje użytkowe dla agregatów prądotwórczych
  • Otwórz zaprogramowaną tranzycję, aby całkowicie odłączyć obciążenie od obu źródeł na zaprogramowany okres czasu
  • Otwarte przejście z monitorem kontroli synchronizacji i kopią zapasową zaprogramowanego przejścia
  • Tryb ćwiczeń i tryb testowy z obciążeniem i bez obciążenia

Łatwość obsługi i dostępu:

  • Elementy sterownicze montowane na drzwiach
  • Duża przestrzeń dostępowa i kompatybilny marketing terminali pozwalają na łatwy dostęp

Pozytywna blokada:

  • Blokada mechaniczna uniemożliwia połączenie źródło-źródło przez styki zasilania

Zawór elektromagnetyczny:

  • Wydajny i ekonomiczny elektromagnetyczny przełącznik transferowy GTEC.

Zaawansowany mechanizm przełącznika transferowego:

  • Prawdziwy przełącznik źródła zasilania z funkcją break-before-make

Oceniane w sposób ciągły:

  • Mogą być stosowane w aplikacjach do wartości znamionowych podanych na tabliczce znamionowej

Główne kontakty:

  • Styki ze stopu srebra z wielopłatkowymi łukami są oceniane pod kątem 100% przerwy w obciążeniu. Nie wymagają rutynowej konserwacji styków i zapewniają w 100% ciągły prąd znamionowy.
     


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!