qsm11

QSM11 do zastosowań komercyjnych przemysłowych

Częstotliwość (Hz) 60
Certyfikat EPA Tier 3
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 300 375
Podstawowe 270 337–338

Zastosowania

Komercyjne przemysłowe

W skrócie:

  • Silnik „heavy-duty” Cummins® – Wytrzymały, 4-cyklowy, przemysłowy silnik wysokoprężny zapewnia niezawodną moc, niskie emisje i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
  • Alternator – Kilka rozmiarów alternatora oferuje możliwość wyboru sposobu uruchamiania silnika przy uzwojeniach o nachyleniu 2/3 i niskiej reaktancji, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych i możliwości usuwania zwarć.
  • Generator z trwałym magnesem (PMG) – Oferuje zwiększoną zdolność rozruchu silnika i usuwania zwarć.
  • System sterowania – Sterowanie elektroniczne PowerCommand® jest standardowym wyposażeniem i zapewnia całkowitą integrację zespołu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne, zdalne uruchamianie/zatrzymywanie, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, wyświetlanie komunikatów alarmowych i statusu, zabezpieczenie AmpSentry™, pomiar mocy wyjściowej, automatyczne wyłączanie w przypadku wykrycia awarii i zgodność z NFPA 110 Poziom 1.
  • System chłodzenia – Standardowe wyposażenie chłodzące zapewnia niezawodną pracę na poziomie mocy znamionowej w temperaturze otoczenia do 52°C (126°F).
  • Obudowy – Opcjonalnie dostępne są obudowy, które chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i tłumią hałasy.
  • Zbiorniki paliwa – Oferowane są również dwupłaszczowe zbiorniki na paliwo z podbudową pomocniczą.
  • NFPA – Zespół agregatu prądotwóczego przyjmuje pełne obciążenie znamionowe w jednym kroku zgodnie z systemami NFPA 110 Poziom 1.
  • Gwarancja
Model agregatu prądotwórczego Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Typ paliwa Certyfikat Dokumentacja techniczna
DQHAB 60 338 / 270 375 / 300 Olej napędowy EPA Tier 3 S-1586
C300D6R 60 337 / 270 375 / 300 Olej napędowy EPA Tier 3 S-1553


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!