Agregat prądotwórczy QSL9 I-Range

QSL9 I-Range

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikat N/A
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 240–300 300–370
Podstawowe 216–270 270–338

Zastosowania

Do awaryjnych zastosowań domowych komercyjnych i przemysłowych

W skrócie:

  • Ten komercyjny zestaw agregatów prądotwórczych Cummins to w pełni zintegrowany system wytwarzania energii, zapewniający optymalną wydajność, niezawodność i wszechstronność dla stacjonarnego zasilania w trybie gotowości i zasilania podstawowego. Silnik "heavy-duty" Cummins – Wytrzymały, 4-cyklowy silnik wysokoprężny do zastosowań przemysłowych zapewnia niezawodną moc, niskie emisje i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
  • Opcjonalny agregat prądotwórczy z magnesem trwałym (PMG) – Oferuje zwiększoną zdolność rozruchu silnika i usuwania zwarć.
  • Alternator – Uzwojenia o niskiej reaktancji i nachyleniu 2/3, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych, zdolność do usuwania zwarć i izolacja klasy H.
     
Silnik 4-cyklowy, liniowy, z turbodoładowaniem, z chłodnicą powietrza doładowowego
Średnica 114 mm (4,5 cal.)
Skok 145 mm (5,7 cal.)
Pojemność skokowa 8,8 litra (543 na3)
Blok cylindrowy Żeliwo, cylindry: 6
Pojemność akumulatora 100 AH
Alternator do ładowania akumulatorów 70 A
Napięcie początkowe 24 V, ujemne uzieminie
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni
Filtr paliwa Nakręcane filtry paliwa z separatorem wody, StrataPore, wydłużona żywotność
Rodzaj filtra powietrza Wymienny suchy wkład o średniej ładowności, technologia OptiAir, 2-stopniowe filtry powietrza
Rodzaj(e) filtra oleju smarnego Obrotowy filtr o pełnym przepływie, technologia StrataPore, przedłużona żywotność
Standardowy system chłodzenia Chłodnica otoczenia 113°F (45°C) dla zestawów zasilanych QSL9- G13

 

Model agregatu prądotwórczego Model silnika Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Typ paliwa Certyfikat Dane techniczne Tytuł
C300D5I QSL9-G5 50 270 / 216 300 / 240 Olej napędowy Nd. QSL9 I-Range
C330D5I QSL9-G5 50 300 / 240 330 / 264 Olej napędowy Nd. QSL9 I-Range
C350D5I QSL9-G13 50 315 / 252 350 / 280 Olej napędowy Nd. D-6601 QSL9 I-Range
C250D6I QSL9-G5 60 281 / 225 312 / 250 Olej napędowy Nd. QSL9 I-Range
C275D6I QSL9-G5 60 310 / 248 344 / 275 Olej napędowy Nd. QSL9 I-Range
C300D6I QSL9-G5 60 338 / 270 370 / 300 Olej napędowy Nd. QSL9 I-Range
  • W pełni autoryzowany silnik elektroniczny z doskonałym stosunkiem mocy do masy
  • Alternator – Doskonała wydajność z izolacją klasy H
  • Układ chłodzenia z większą wydajnością otoczenia
  • Zintegrowany zbiornik paliwa do pracy w jednostce
  • Podnoszenie punktowe 4
  • Zaawansowany mikroprocesorowy kontroler kompatybilny z synchronizacją
  • Wyjątkowa konstrukcja obudowy ze zwiększoną wydajnością systemu
     


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!