QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
Zasilanie: | kW | kVA |
---|---|---|
Zasilanie awaryjne | 2680–3500 | 3350–4375 |
Ciągły | 2080–2750 | 2600–3438 |
Podstawowe | 2500–3000 | 3125–3750 |
Zastosowania
W skrócie:
Zespoły agregatów prądotwórczych do zastosowań komercyjnych firmy Cummins® to w pełni zintegrowane systemy wytwarzania energii, zapewniające optymalną wydajność, oszczędność paliwa, niezawodność i wszechstronność w stacjonarnych zastosowaniach zasilania alarmowego, podstawowego i ciągłego.
- Otwór: 190 mm (7,48 cali)
- Suw: 210 mm (8,27 cala)
- Pojemność skokowa: 95,3 l (5815 cali3)
- Konfiguracja: żeliwo, cylinder V 16
- Pojemność baterii: 6 x przynajmniej 1400 A w temperaturze pokojowej o wartości -18°C (0°F)
- Alternator do ładowania akumulatorów: 140 A
- Napięcie początkowe: 24 V, ujemne uziemienie
- Układ paliwowy: modułowy system Common Rail firmy Cummins
- Filtr paliwa: potrójny element na silniku, filtracja wstępna o dokładności 5 mikronów z separatorami wody, filtracja wtórna (konstrukcja filtra w filtrze) o dokładności 3 mikronów i 2 mikronów
- Pompa transportowa paliwa: elektroniczna pompa zasilająca i podnosząca o zmiennej prędkości
- Odpowietrznik: uderzeniowy system odpowietrzający
- Typ filtra powietrza: nieobudowany, wymienny, suchy wkład
- Rodzaj(e) filtra(-ów) oleju smarnego: nakręcane, kombinacja filtra pełnego przepływu i filtra bypassu
- Standardowy układ chłodzenia: Układ chłodzenia w wysokiej temperaturze otoczenia (dostarczany luzem)
Model agregatu prądotwórczego | Hz | Ciągłe kVA/kW | Ciągłe dla centrum danych (DCC) kVA/kW | Podstawowe kVA / kW | Zasilanie awaryjne kVA / kW | Typ paliwa | Dokumentacja techniczna | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3500D5 | 50 | 2750 / 2200 | 3125 / 2500 | 3125 / 2500 | 3500 / 2800 | Olej napędowy | NAS-5877-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3500D5e (TA Luft) | 50 | 2600 / 2080 | 3125 / 2500 | 3125 / 2500 | 3500 / 2800 | Olej napędowy | NAS-5829-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3500D5e (Tier 2) | 50 | 2750 / 2200 | 3125 / 2500 | 3126 / 2500 | 3501 / 2800 | Olej napędowy | NAS-5829-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3750D5 | 50 | 3000 / 2400 | 3350 / 2680 | 3350 / 2680 | 3350 / 2680 | Olej napędowy | NAS-5877-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3750D5e | 50 | 3000 / 2400 | 3350 / 2680 | 3350 / 2680 | 3750 / 3000 | Olej napędowy | NAS-5829-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3000D6 | 60 | 3125 / 2500 | 3438 / 2750 | 3438 / 2750 | 3720 / 3000 | Olej napędowy | NAS-5924-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3000D6e | 60 | 3125 / 2500 | 3438 / 2750 | 3438 / 2750 | 3750 / 3000 | Olej napędowy | NA-5849-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3250D6 | 60 | 3125 / 2500 | 3750 / 3000 | 3750 / 3000 | 4063 / 3250 | Olej napędowy | NAS-5924-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3250D6e | 60 | 3125 / 2500 | 3750 / 3000 | 3750 / 3000 | 4063 / 3250 | Olej napędowy | NAS-5849-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C35000D6 | 60 | 3438 / 2750 | 4188 / 3350 | 3750 / 3000 | 4375 / 3500 | Olej napędowy | NAS-5924-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3500Dg3 | 60 | 3438 / 2750 | 4188 / 3350 | 3750 / 3000 | 4375 / 3500 | Olej napędowy | NAS-5849-EN | QSK95 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
Silnik „heavy-duty” — Wytrzymały, 4-cyklowy silnik wysokoprężny do zastosowań przemysłowych zapewnia niezawodną moc, niskie emisje i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
Alternator — Kilka rozmiarów alternatorów daje możliwość wyboru rozruchu silnika z uzwojeniami o niskiej reaktancji, niskie zniekształcenia falowe przy obciążeniach nieliniowych oraz zdolność usuwania usterek w przypadku zwarć.
System sterowania — Sterowanie cyfrowe PowerCommand® jest standardowym wyposażeniem i zapewnia całkowitą integrację zespołu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne, zdalne uruchamianie/zatrzymywanie, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, wyświetlanie komunikatów alarmowych i statusu, przekaźnik przepływowy AmpSentry™, pomiar mocy wyjściowej i automatyczne wyłączanie w przypadku wykrycia awarii.
System chłodzenia — Standardowy i ulepszony, zintegrowany system chłodzenia zamontowany na zespole, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowej temperatury otoczenia, upraszcza wymagania projektowe obiektu w zakresie odrzucanego ciepła. Również opcjonalna konfiguracja zdalnego chłodzenia dla systemów chłodzenia innych niż fabryczne.
Gwarancja i serwis — Wsparcie przez kompleksową gwarancję i ogólnoświatową sieć dystrybutorów.
NFPA — Zespół agregatu prądotwórczego przyjmuje pełne obciążenie znamionowe w jednym kroku zgodnie z NFPA 110 dla systemów Poziomu 1.
Zgodność z normami dotyczącymi czasu sprawności — Spełnia wymagania stawiane centrom danych przez normy Tier III i IV dzięki przystosowaniu do pracy przez nieograniczoną liczbę godzin przy obciążeniu na poziomie „N” zapotrzebowania dla zespołu agregatu prądotwóczego.
Ciągłe zasilanie centrum danych (DCC) — Ma zastosowanie do ciągłego dostarczania stałego lub zmiennego obciążenia elektrycznego przez nieograniczoną liczbę godzin do centrum danych.