QSK78 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
Zasilanie: | kW | kVA |
---|---|---|
Zasilanie awaryjne | 2200–2750 | 2750–3438 |
Ciągły | 1600–2200 | 2000–2750 |
Podstawowe | 200–2500 | 2500–3125 |
Zastosowania
W skrócie:
Zespół agregatu prądotwórczego firmy Cummins® do zastosowań komercyjnych to w pełni zintegrowany system generowania energii, gwarantujący optymalną wydajność, niezawodność i wszechstronność w stacjonarnych zastosowaniach zasilania awaryjnego, zasilania podstawowego i pracy ciągłej.
- Konstrukcja: 4-cyklowy, V, z turbodoładowaniem i niskotemperaturową chłodnicą końcową
- Średnica cylindra: 170
- Suw: 190
- Pojemność skokowa: 77,6 l (4735 cali3)
- Blok cylindra: żeliwny, 18-cylindrowy
- Pojemność akumulatora: 1400 A
- Alternator do ładowania akumulatorów: 55 A
- Napięcie początkowe: 24 V, ujemne uziemienie
- Układ paliwowy: bezpośredni wtrysk: liczba cetanowa oleju napędowego: 2, filtr paliwa, automatyczne elektryczne odcięcie paliwa
- Filtr paliwa: trójelementowy, nakręcany filtr paliwa z separatorem wody, filtracja na poziomie 10 mikronów
- Typ filtra powietrza: wymienny, suchy wkład
- Rodzaj(e) filtr(-ów) oleju smarnego: poczwórnie nakręcane, filtr pełnego przepływu i filtr bypassu (kombinacja)
- Układ chłodzenia: temperatura otoczenia na poziomie 104ºF (40ºC)
Model agregatu prądotwórczego | Hz | Ciągłe kVA/kW | Ciągłe dla centrum danych (DCC) kVA/kW | Podstawowe kVA / kW | Zasilanie awaryjne kVA / kW | Typ paliwa | Dokumentacja techniczna | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C275D5 | 50 | 2250 / 1800 | 2750 / 2200 | 2500 / 200 | 2750 / 2750 | Olej napędowy | SS27 | QSK78 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C2750 D5e | 50 | 2000 / 1600 | 2750 / 2200 | 2500 / 2000 | 2750 / 2200 | Olej napędowy | EMERS-5867-EN | QSK78 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3000D5 | 50 | 2475 / 1980 | 2750 / 2200 | 2750 / 2200 | 2750 / 2200 | Olej napędowy | SS27 | QSK78 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
C3000 D5e | 50 | 2100 / 1680 | 2750 / 2200 | 2750 / 2200 | 2750 / 2200 | Olej napędowy | EMERS-5867-EN | QSK78 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
DQLE | 60 | 2500 / 2000 | 2844 / 2275 | 2844 / 2275 | 3125 / 2500 | Olej napędowy | s-1640 | QSK78 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
DQLC | 60 | 2438 / 1950 | 2920 / 2336 | 2920 / 2335 | 3125 / 2500 | Olej napędowy | S-1529 | QSK78 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
DQLD | 60 | 2750 / 2200 | 3125 / 2500 | 3125 / 2500 | 3428 / 2750 | Olej napędowy | S-1628 | QSK78 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
DQLF | 60 | 2625 / 2100 | 31250 / 2500 | 3125 / 2500 | 3438 / 2750 | Olej napędowy | s-1640 | QSK78 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy |
Silnik „heavy-duty” Cummins® – Wytrzymały, 4-cyklowy silnik wysokoprężny do zastosowań przemysłowych zapewnia niezawodną moc, niskie emisje spalin i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
Agregat prądotwórczy z magnesem trwałym (PMG) — Oferuje zwiększoną zdolność rozruchu silnika i usuwania usterek w przypadku zwarć.
Alternator – Kilka rozmiarów alternatora oferuje możliwość wyboru sposobu uruchamiania silnika przy uzwojeniach o nachyleniu 2/3 i niskiej reaktancji, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych, możliwości usuwania zwarć i izolację klasy F lub H.
Układ chłodniczy – Opcjonalny, zdalnie montowany system chłodzenia, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowych temperatur otoczenia, który oferuje maksymalną elastyczność w zakresie wymagań projektowych obiektu.
Układ sterowania – Standardowy, elektroniczny układ sterowania PowerCommand® zapewnia całkowitą integrację systemu, w tym automatyczny zdalny rozruch/zatrzymanie, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, wyświetlanie alarmów i komunikatów o stanie, ochronę AmpSentry, pomiar mocy wyjściowej, automatyczne wyłączanie przy wykryciu usterki oraz zgodność z normą NFPA 110 Poziom 1.
NFPA – Zespół agregatu prądotwórczego przyjmuje pełne obciążenie znamionowe w jednym kroku zgodnie z NFPA 110 dla systemów Poziomu 1.
Gwarancja i serwis – Wsparcie za pomocą kompleksowej gwarancji i ogólnoświatowej sieci dystrybutorów.