Agregat prądotwórczy QSK60G Cummins

Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikat globalnej zgodności (GCC)
Rodzaj paliwa Niskokaloryczny gaz

QSK60G to seria wydajnych energetycznie, gazowych agregatów prądotwórczych, oferująca kompletny pakiet możliwości agregatów prądotwórczych na gaz i innowacyjną technologię gazową do zastosowań Prime i Peaking Power.

Zastosowania

Kogeneracja Prime Power

W skrócie:

 

Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G jest jednym z naszych sukcesów – ponad 2GWE zainstalowanych na całym świecie. Ta seria agregatów prądotwórczych zapewnia wyjątkowo niskie zużycie paliwa i niezawodność w połączeniu z niskimi kosztami utrzymania, aby zapewnić niski całkowity koszt eksploatacji.

 

Docelowe sektory przemysłowe

 

Komercyjne i dla instytucji Komunalne Przemysłowe
Lotniska Wysypiska Wydobycie/górnictwo
Uniwersytety Zakłady oczyszczania ścieków Przemysł przetwórczy
Bazy więzienne Wzmocnienie sieci Ropa naftowa i gaz
Centra handlowe Anaerobowe komory fermentacyjne Szklarnie
  Niezależni producenci zasilania Rolnictwo

 

Sieć punktów serwisowych i wsparcia technicznego na światowym poziomie

Firma Cummins posiada, szkoli i kontroluje całą swoją sieć dystrybucji, dzięki czemu posiada największy globalny i lokalny zasięg wsparcia w branży. Z nami zawsze będziesz mieć bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy znają QSK60G najlepiej i posiadają wiedzę fachową na poziomie fabrycznym, dostępną na każdym poziomie.
 

Mapa infograficzna

Model agergatu prądotwórczego C995N5C C1160N5C C1200N5C C1400N5C C1540N5CC C1000N6 C1250N6 C1350N6 C1000N6C C1100N6C C1400N6C
Hz 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60
Wydajność elektryczna ISO (%) 41,0 39,5 42,3 42,8 43,8 33,7 36,6 36,8 41,9 42,4 36,9
Wydajność termiczna ISO (%) 42,8 49,1 43,5 42,0 46,5       45,2 45,2 50,0
Zużycie paliwa ISO (Kw) 2425 2940 2836 3270 3513 3115 3550 3803 3115 2597 3795
Ciepło użytkowe (Kw) 1116 1554 1325 1479 1744       1269 2026
Dane techniczne NAD - 6485 - EN D-3239 NAD - 5474 - EN NAD - 5478 - EN D-6019 D-6455  D-6454 D-6453 D-6203 D-6204 D-6452
Model agregatu prądotwórczego Hz Typ paliwa Dokumentacja techniczna Tytuł
C995 N5C 50 Niskokaloryczny gaz S-1552 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1160 N5C 50 Niskokaloryczny gaz S-1466 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1200 N5C 50 Niskokaloryczny gaz S-1552 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1400 N5C 50 Niskokaloryczny gaz S-1552 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1540 N5CC 50 Niskokaloryczny gaz S-1552 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1000 N6 60 Niskokaloryczny gaz S-1623 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1250 N6 60 Niskokaloryczny gaz S-1623 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1350 N6 60 Niskokaloryczny gaz S-1623 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1000 N6C 60 Niskokaloryczny gaz S-1552 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1100 N6C 60 Niskokaloryczny gaz S-1552 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
C1400 N6C 60 Niskokaloryczny gaz S-1466 Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G
NISKI POZIOM EMISJI NOX:
  • Technologia oparta na niskokalorycznych paliwach zapewnia niskie emisje NOx na poziomie 250 mg/Nm3 (0,5 g/KM godz.).
WYDAJNOŚĆ:
  • Nowoczesny silnik zasilany niskokalorycznym paliwem wykorzystuje spalanie w cyklu Millera i w pełni autoryzowany, elektroniczny system zarządzania silnikiem, który zapewnia niskie poziomy emisji i wysoką sprawność do 43,8%.
INTEGRACJA SYSTEMU KONTROLI:
  • Sterowanie zespołem agregatu prądotwórczego PowerCommand 3.3.{\i0} jest częścią standarowego wyposażenia, zapewniającą pełną integrację systemu zespołu agregatu prądotwórczego, w tym pełną możliwość równoległości w trybie pracy sieciowej lub współdzielenia obciążenia, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, wyświetlanie komunikatów alarmowych i stanu, zabezpieczenie AmpSentry™, pomiar mocy wyjściowej, automatyczne wyłączanie w przypadku wykrycia awarii oraz panel interfejsu użytkownika zainstalowany na zespole agregatu prądotwórczego. Opcjonalnie dostępne są również zdalne panele operatora.
SYSTEM CHŁODZENIA:
  • Zespół agregatu prądotwórczego posiada możliwość podłączenia zdalnego grzejnika lub wymiennika ciepła.
REGULACJA NAPIĘCIA I WZROSTU TEMPERATURY:
  • Kilka rozmiarów alternatorów oferuje możliwość wyboru napięcia i wzrostu temperatury przy uzwojeniach o niskiej reaktancji i nachyleniu 2/3, niskie zniekształcenia falowe przy obciążeniach nieliniowych, zdolność do usuwania zwarć, łożysko i stojan RTD, podgrzewacz przeciwdziałający skraplaniu, instalacja klasy F lub H (szczegóły można znaleźć w danych technicznych alternatora). Mechanicznie wzmocniony do stosowania z zasilaniem użytkowym równolegle z nistabilną siecią.
GENERATOR Z MAGNESEM TRWAŁYM (PMG):
  • Układ wzbudzania oferuje zwiększoną zdolność rozruchu silnika i usuwania zwarć.

Warunki gwarancji



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!