QSK60

QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikaty TA Luft 4g, EPA Tier 4F, EPA Tier 2, TA Luft 2g, EPA Tier 4i
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 1408–2500 1760–3125

Zastosowania

Zastosowania komerycyjne i przemysłowe o dużej mocy Zastosowania komercyjne i przemysłowe Centra danych

W skrócie:

Zespół agregatu prądotwórczego firmy Cummins® do zastosowań komercyjnych to w pełni zintegrowany system generowania energii, gwarantujący optymalną wydajność, niezawodność i wszechstronność w stacjonarnych zastosowaniach zasilania awaryjnego, zasilania podstawowego i pracy ciągłej.

  • Konstrukcja: 4-cyklowy, blok V, z turbodoładowaniem i niskotemperaturową chłodnicą końcową
  • Średnica cylindra: 158,8 mm
  • Skok tłoka: 190 mm (7,48 cala)
  • Pojemność skokowa: 60,2 l (3673 cale3)
  • Blok cylindra: Żeliwny, V16
  • Pojemność akumulatora: 220 A w temperaturze otoczenia 0°F do 32°F (-18°C do 0°C)
  • Alternator do ładowania akumulatorów: 40 A
  • Napięcie początkowe: 24 V, ujemne uziemienie
  • Układ paliwowy: Wtrysk bezpośredni
  • Układ zapłonu:cewka i świece oddzielne
  • Typ filtra powietrza: Wymienny suchy wkład
  • Rodzaj(e) filtra(-ów) oleju smarnego: Cztery nakręcane DC, kombinacja filtrów pełnego przepływu i bypassu
  • Standardowy system chłodzenia: Chłodnica 104°F (40°C)
Model agregatu prądotwórczego Hz Ciągłe kVA/kW Ciągłe dla centrum danych (DCC) kVA/kW Regulacja zapotrzebowania kVA/kW Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Typ paliwa Certyfikat Dokumentacja techniczna Tytuł
C1760 D5e 50 1600 / 1280 1600 / 1280 1760 / 1408 Olej napędowy 2g TA Luft SS17-CPGK QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2000 D5e 50 1825 / 1460 1825 / 1460 2000 / 1600 Olej napędowy 2g TA Luft SS17-CPGK QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAH 50 1400 / 1120 1825 1460 1825 / 1460 2000 / 1600 Olej napędowy 2g TA Luft S-1645 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2000D5 (bez obudowy) 50 1875 / 1500 1875 / 1500 2063 / 1650 Olej napędowy SS17-CPGK QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2000D5 (bez obudowy, pojemnik ISO) 50 1875 / 1500 2063 / 1650 Olej napędowy EA_T_CC_3_EN QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2250D5 (bez obudowy, pojemnik ISO) 50 2000 / 1600 2250 / 1800 Olej napędowy EA_T_CC_3_EN QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2250D5 (bez obudowy) 50 2000 / 1600 2000 / 1600 2250 / 1800 Olej napędowy SS17-CPGK QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAG 50 1600 / 1280 2000 / 1600 2000 / 1600 2250 / 1800 Olej napędowy 2g TA Luft S-1645 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2500D5A (bez obudowy) 50 2250 / 1800 2250 / 1800 2500 / 2000 Olej napędowy SS17-CPGK QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAJ 50 2250 / 1800 2000 / 1600 2500 / 2000 Olej napędowy 2g TA Luft S-1645 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2500D5A (bez obudowy, pojemnik ISO) 50 2250 / 1800 2501 / 2000 Olej napędowy 4g TA Luft EA_T_CC_3_EN QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2750D5BE 50 2500 / 2000 2500 / 2000 2750 / 2200 Olej napędowy EPA Tier 2 S-6525 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2750D5B 50 2500 / 2000 2500 / 2000 2750 / 2200 Olej napędowy NAS-6089-EN QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAD 60 1821 / 1450 2000 / 1600 2000 / 1600 2188 / 1750 Olej napędowy EPA Tier 2 S-1627 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAA 60 2000 / 1600 2188 / 1750 Olej napędowy EPA Tier 4i S-1514 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAB 60 2281 / 1825 2281 / 1825 Olej napędowy EPA Tier 4F S-1514 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAE 60 2000 / 1600 2281 / 1825 2281 / 1852 2500 / 2000 Olej napędowy EPA Tier 2 S-1627 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2000D6 60 2281 / 1825 2281 / 1825 2500 / 2000 Olej napędowy SS17-CPGK QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
C2250D6A 60 2500 / 2000 2813 / 2250 Olej napędowy SS17-CPGK QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAF 60 2500 / 2000 2281 / 1852 2812 / 2250 Olej napędowy EPA Tier 2 S-1627 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAM 60 2500 / 2000 2281 / 1825 2813 / 2250 Olej napędowy EPA Tier 4F S-1676 QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy
DQKAN 60 2183 / 2250 3125 / 2500 Olej napędowy EPA Tier 2 NAS-5918-EN QSK60 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych o wysokiej mocy

Silnik „heavy-duty” Cummins – Wytrzymały, 4-cyklowy silnik wysokoprężny do zastosowań przemysłowych zapewnia niezawodną moc, niskie emisje i szybką reakcję na zmiany obciążenia.

Alternator – Kilka rozmiarów alternatora oferuje możliwość wyboru sposobu uruchamiania silnika przy uzwojeniach o odstępach 2/3 i niskiej reaktancji, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych i możliwości usuwania zwarć.

Generator z trwałym magnesem (PMG) – Oferuje zwiększoną zdolność rozruchu silnika i usuwania usterek przy zwarciu.

System sterowania – Sterowanie cyfrowe PowerCommand® jest standardowym wyposażeniem i zapewnia całkowitą integrację zespołu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne, zdalne uruchamianie/zatrzymywanie, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, wyświetlanie komunikatów alarmowych i statusu, przekaźnik przepływowy AmpSentry™, pomiar mocy wyjściowej, automatyczne wyłączanie w przypadku wykrycia awarii i zgodność z NFPA 110 Level 1.

System chłodzenia – Standardowy i ulepszony, zintegrowany system chłodzenia zamontowany na zespole, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowej temperatury otoczenia, upraszcza wymagania projektowe obiektu w zakresie odrzucanego ciepła.

NFPA – Zespół agregatu prądotwórczego przyjmuje pełne obciążenie znamionowe w jednym kroku zgodnie z NFPA 110 dla systemów Poziomu 1.

Zgodność z normami dotyczącymi czasu sprawności – Spełnia wymagania stawiane centrom danych przez normy Tier III i IV dzięki przystosowaniu do pracy przez nieograniczoną liczbę godzin przy obciążeniu na poziomie „N” zapotrzebowania dla zespołu agregatu prądotwóczego.

Gwarancja i serwis – Wsparcie przez kompleksową gwarancję i ogólnoświatową sieć dystrybutorów.

Ciągłe zasilanie centrum danych (DCC) – Ma zastosowanie do ciągłego dostarczania stałego lub zmiennego obciążenia elektrycznego przez nieograniczoną liczbę godzin do centrum danych.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!