qsg12 zespół agregatu prądotwórczego

Agregaty prądotwórcze QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikacja CE, kod siatki UE, EAC, AS/NZS 3000, ROHS, SONCAP
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 320–400 400–500
Podstawowe 288–365 360–456

Zastosowania

Opieka zdrowotna Górnicze agregaty prądotwórcze Komercyjne przemysłowe Telekomunikacja

W skrócie:

 

Ten komercyjny zespół agregatów prądotwórczych Cummins® Power Generation to w pełni zintegrowany system mocy, zapewniający optymalną wydajność, niezawodność i wszechstronność w zastosowaniach stacjonarnych w trybie gotowości i zasilania podstawowego.

Dzięki ulepszonej konstrukcji i zaawansowanemu systemowi spalania, zespoły agregatów QSG12 50 i 60 zespołów prądotwórczych oferuje więcej mocy przy mniejszej przestrzeni, zapewniając znacznie wyższą gęstość mocy i bardziej niezawodne rozwiązanie zasilania.​​​​​​​ Seria jest dostępna w zakresie mocy od 400-450kVA przy 50Hz i od 350-400kW przy 60Hz.
 
Modele te są napędzane czterocylindrowym, 6​​​​​​​-cylindrowym, rzędowym silnikiem wysokoprężnym Cummins o dwóch prędkościach obrotowych, zapewniającym bardziej solidne osiągi przy mniejszym zużyciu paliwa. Nowa seria produktów jest przeznaczona do szerokiej gamy zastosowań, aby spełnić różnorodne potrzeby klientów na różnych rynkach, takich jak szpitale, produkcja, obiekty handlowe i przemysłowe.

Model agregatu prądotwórczego Model silnika Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Alternator Sterownik agregatu prądotwórczego Dokumentacja techniczna Tytuł
C400D5 QSG12G1 50 360 / 288 400 / 320 S4L1D-F41 PC2.2 S-6337-EN Agregaty prądotwórcze QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW
C450D5 QSG12G2 50 410 / 328 450 / 360 S4L1D-G41 PC2.2 S-6337-EN Agregaty prądotwórcze QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW
C350D6 QSG12G3 60 400 / 320 438 / 350 S4L1D-F41 PC2.2 S-6337-EN Agregaty prądotwórcze QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW
C400D6 QSG12G4 60 456 / 365 500 / 400 S4L1D-G41 PC2.2 S-6337-EN Agregaty prądotwórcze QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW

Silnik Cummins QSG11.8L

  • Turbodoładowanie i chłodnica końcowa z elektrycznym regulatorem dla zoptymalizowania wydajności i niezawodności
  • Najlepsze w swojej klasie zużycie paliwa

Nowy alternator serii S

  • Nowa technologia chłodzenia rdzenia skutkuje poprawą wydajności cieplnej i zwiększoną gęstością zasilania

Oczyszczacz powietrza

  • Oczyszczacz powietrza do normalnych warunków pracy, opcjonalnie do ciężkich warunków pracy AC
  • Standardowy filtr wstępny i separator paliwa/wody

System sterowania - PowerCommand®.

  • Konstrukcja cokołu, podwójne drzwi o podwyższonej niezawodności i łatwa obsługa serwisowa
  • Oddzielna skrzynka bezpieczników dla wygody konserwacji
  • PC2.2 kontroler nowej generacji
  • Opcjonalny kontroler równoległego działania
  • Automatyczny zdalny start/wyłączenie, alarm i stan pracy

Większa gęstość zasilania w mniejszej obudowie

  • Zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce dla agregatu prądotwórczego
  • Obniża koszt transportu

Obudowy montowane fabrycznie

  • Zapewniają ochronę przed warunkami atmosferycznymi i tłumią dźwięki
  • Możliwość pracy w otoczeniu do 50 stopni C
  • 765 L Zbiornik paliwa z pojemnikiem na rozlane paliwo jest dostępny we wszystkich modelach agregatów
  • Szeroka i długa szyjka wlewu paliwa na zbiorniku paliwa zapewnia łatwy dostęp i napełnianie przez operatora
  • Dostępny jest podnośnik punktowy 2 i opcjonalnie punktowy podnośnik podwozia ​​​​4

Przedłużony interwał serwisowy wynoszący 500 godzin

  • Redukuje koszty robocizny i materiałów do konserwacji
  • Mniejsze zużycie paliwa
  • Zwiększona ochrona silnika


Zgodność

 

ce_100.jpg iso9001_100.jpg eac_100.jpg soncap_100.jpg gl_100.jpg

 

Lokalny serwis. Globalna wiedza.

Moc następnej generacji zasługuje na wsparcie następnej generacji. Globalna sieć serwisu i wsparcia Cummins obejmuje
ponad 8,000 lokalizacji dealerów, 500 obiektów dystrybucyjnych i 190+ krajów, aby zapewnić, że jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową bez
względu na to, gdzie zawiedzie Cię Twój biznes.

Oprócz globalnego zasięgu i doświadczenia, mamy także lokalnych opiekunów klienta i specjalistów ds. aplikacji, którzy oferują wsparcie, tam gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Ponadto wszystkie zasoby serwisowe i pomoc techniczna firmy Cummins są zarządzane przez jeden punkt kontaktowy: fabrycznego kierownika ds. obsługi klienta, który jest przypisany specjalnie do danego klienta.

Map_50hz_60hz.jpg



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!