Agregat prądotwórczy QSB7 I-Range

QSB7 I-Range

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikacja EPA Tier 3, N/A
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 140–200 175–250
Podstawowe 128–182 160–227

Zastosowania

Do awaryjnych zastosowań domowych komercyjnych i przemysłowych

W skrócie:

  • Silnik „heavy-duty” Cummins – Wytrzymały, 4-suwowy, przemysłowy silnik wysokoprężny zapewniający wysoką moc, niską emisję spalin i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
  • Opcjonalny agregat prądotwórczy z magnesem trwałym (PMG) – Oferuje zwiększoną zdolność rozruchu silnika i usuwania zwarć.
  • Alternator – Uzwojenia o niskiej reaktancji i nachyleniu 2/3, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych, zdolność do usuwania zwarć i izolacja klasy H.
     
Alternator do ładowania akumulatorów 70 A
Napięcie początkowe 12 V, ujemne uzieminie dla C150D6el i C200D6el 24 V, ujemne uzieminie dla C175D5I, C200D5I i C220D5I
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni
Rodzaj filtra powietrza Oczyszczacz powietrza do pracy przy dużych obciążeniach
Rodzaj(e) filtra oleju smarnego Filtr oleju smarnego Stratapore
Standardowy system chłodzenia Chłodnica otoczenia 122°F (50°C)
   
Model agregatu prądotwórczego Model silnika Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Typ paliwa Sterownik agregatu prądotwórczego Certyfikat Dane techniczne Tytuł
C175D5I QSB7-G18 50 160 / 128 175 / 140 Olej napędowy PS0602 Nd. D-6606 QSB7 I-Range
C200D5I QSB7-G18 50 180 / 144 200 / 160 Olej napędowy PS0602 Nd. D-6607 QSB7 I-Range
C220D5I QSB7-G18 50 200 / 160 220 / 176 Olej napędowy PS0602 Nd. D-6593 QSB7 I-Range
C250D5I QSB7-G19 50 227 / 182 250 / 200 Olej napędowy PS0602 Nd. QSB7 I-Range
C150D6el QSB7-G5 60 169 / 135 188 / 150 Olej napędowy PS0602 EPA Tier 3 D-6608 QSB7 I-Range
C175D6el QSB7-G5 60 200 / 160 219 / 175 Olej napędowy PS0602 EPA Tier 3 D-6609 QSB7 I-Range
C200D6el QSB7-G5 60 225 / 180 250 / 200 Olej napędowy PS0602 EPA Tier 3 D-6592 QSB7 I-Range
  • Podnoszenie punktowe 4
  • Zaawansowany mikroprocesorowy kontroler kompatybilny z synchronizacją
  • Wyjątkowa konstrukcja obudowy ze zwiększoną wydajnością systemu
     


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!