Agregaty prądotwórcze i systemy zasilania

Rozwiązania w zakresie systemów zasilania

Zespoły prądotwórcze i układy sterowania równoległego. Rozdzielnice i przełączniki źródła zasilania. Sterowanie na poziomie systemu i zdalne monitorowanie cyfrowe. Jesteśmy z Tobą przez cały cykl życia systemu — od planowania i projektowania po uruchomienie i modernizacje serwisowe.

Zawsze gotowe. Zawsze włączone.

 

Zapotrzebowanie na agregaty prądotwórcze ma charakter globalny i wciąż wzrasta

asze produkty w zakresie systemów zasilania obejmują agregaty prądotwórcze na olej napędowy i gaz w zakresie od 15 - 3750 kVA, alternatory, silniki wysokoprężne w zakresie od 49 - 5500 KM, silniki z napędem agregatu prądotwórczego, systemy magazynowania akumulatorów i zintegrowane systemy zasilania, które łączą zespoły prądotwórcze, sterowanie równoległe i technologie rozdzielnic, a wszystko to połączone z naszymi wiodącymi w branży rozwiązaniami cyfrowymi zapewniającymi pełne sterowanie systemem zasilania.

 

Alternatory renomowanych marek STAMFORD® oraz AvK®

Zakład Cummins Generator Technolgies wyznacza trendy w branży i produkuje renomowane alternatory marek STAMFORD® oraz AvK® o mocy z zakresu od 7.5 do 11,200 kVA, odpowiednie dla wszystkich konfiguracji zespołów agregatów prądotwórczych. Chociaż nasze produkty sprawdzają się w wielu zastosowaniach, ich wspólnym czynnikiem jest fakt, ze Cummins Generator Technologies pracuje zgodnie z jednym standardem, zarówno jeśli chodzi o produkty, jak i usługi, bez względu na to, w której części świata mieszkasz.

 

W pełni zintegrowane systemy zasilania

Każdy komponent zintegrowanych systemów zasilania Cummins został w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Cummins oraz poddany testom fabrycznym w celu zapewnienia najwyższej niezawodności działania.

 

Obsługuj sterowniki zespołów agregatów prądotwórczych z PowerCommand®

Sterowniki Cummins Power Generation PowerCommand® to cyfrowe sterowniki równoległego łączenia zespołów prądotwórczych odpowiedzialne za synchronizację, podział obciążenia, zabezpieczenia, pomiary i monitorowanie, odpowiednie do wszelkich zastosowań w systemach zasilania.

 

Układy sterowania systemem- Twój dostęp do kompleksowej kontroli systemu zasilania

Dzięki inteligentnej, skalowalnej i przyjaznej dla użytkownika technologii, sterowanie systemem nadzoru PowerCommand® firmy Cummins nie jest tak złożone i oferuje zestaw stabilnych, niezawodnych i elastycznych sterowników do dowolnego zastosowania w dowolnym miejscu.

 

Przełączniki źródła zasilania Cummins to twoje najsilniejsze połączenie z niezawodnym zasilaniem

Cummins Power Generation oferuje szeroką gamę przełączników źródła zasilania i izolatorów obejściowych do niezawodnego transferu mocy między źródłami zasilania w dowolnym zastosowaniu, od domowych, przez komercyjne, po krytyczne.

 

Zdalnie zarządzaj swoim systemem zasilania dzięki rozwiązaniom cyfrowym

Cummins PowerCommand Cloud™ zapewnia stały dostęp do informacji o Twoich systemach zasilania w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś i w dowolnym momencie. PowerCommand Cloud™ z przyjaznym interfejsem użytkownika, do którego możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem stacji roboczej, tabletu lub smartfona, pozwala Ci sprawdzić stan Twojego systemu, zidentyfikować usterkę i natychmiast uzyskać dostęp do krytycznych powiadomień, zmniejszając Twoje koszty eksploatacji i konserwacji.

 

Części i akcesoria Onan

Dowiedz się więcej o częściach i akcesoriach Onan dla zastosowań morskich, kamperów oraz Energy Command™

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!