Lista zastosowań i branż
Znajdź swoją branżę lub zastosowanie. Od generatorów rezerwowych o znaczeniu krytycznym i ratujących życie, po zasilanie awaryjne dla domu lub firmy - Cummins oferuje zintegrowane rozwiązania systemów zasilania, które spełnią Twoje potrzeby.
Broszury
Oto broszury dotyczące silników, generatorów i produktów pokrewnych.
Studia przypadków
Zapoznaj się z naszą kolekcją studiów przypadków, które pokazują nasze zaangażowanie i sukcesy w dostarczaniu klientom ulepszonych rozwiązań energetycznych.
Kształcenie ustawiczne
Zarejestruj się na nadchodzące webinary Cummins, prowadzone przez doświadczonych inżynierów i ekspertów w dziedzinie zastosowań krytycznych. Znajdź prezentacje i nagrania z przeszłości.
Biblioteka arkuszy specyfikacji PowerSuite i strona kalkulatora doboru agregatów prądotwórczych
Darmowa rejestracja - Wejdź na PowerSuite, aby znaleźć odpowiedni rozmiar agreagatu prądotwórczego, specyfikacje i zalecenia dla Twojego zastosowania.
Historia: 100 lat wytwarzania energii
Cummins Power Generation świętuje swoje początki i zaangażowanie w następną generację wytwarzania energii.
Certyfikaty ISO
Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Cummins są certyfikowane jako zgodne z normami ISO 9001-2015.
Konserwacja
Okresowa konserwacja agregatu prądotwórczego Cummins jest niezbędna dla zapewnienia optymalnej wydajności i długiej żywotności.
Dowiedz się jak powstaje energia
Szybkie odpowiedzi i głębokie dyskusje na tematy związane z wytwarzaniem energii.
Lokalizator sprzedaży i serwisu Cummins
Znajdź najbliższego dealera i dystrybutora Cummins.
Wsparcie techniczne
Skorzystaj z usług ekspertów w zakresie uruchamiania systemów zasilania, rozwiązywania problemów, części zamiennych, napraw i konserwacji wszystkich marek silników wysokoprężnych i gazowych oraz zespołów agregatów prądotwórczych.
Centrum Technologii Akustycznych
Dowiedz się o Centrum Technologii Akustycznych Cummins (ATC) znajdującym się w fabryce Cummins Power System w Fridley w Minnesocie, które posiada hemi-anechogeniczną komorę do badania dźwięku z możliwością testowania i rejestrowania precyzyjnych danych akustycznych w zakresie od 20 Hz do 20,000 Hz. Hz do 20,000 Hz... czyli w całym zakresie rozpoznawania ludzkiego słuchu.
Centrum Integracji Mocy
Dowiedz się więcej o Centrum Integracji Mocy (PIC) Cummins, czyli laboratorium mikrosieci, stworzone przez najlepszych inżynierów Cummins oraz doradców ds. mikrosieci, którzy doradzą Ci w kwestii konfiguracji, testowania oraz walidacji systemu zasilania mikrosieci.
Warunki gwarancji
Znajdź informacje o gwarancjach na rozwiązania z zakresu wytwarzania energii.
Białe księgi
Zbiór białych ksiąg dotyczących produktów Cummins z zakresu agregatów prądotwórczych i systemów zasilania.