ONAN QG 2800i / 2500i LP
ONAN QG 2800i / 2500i LP
Częstotliwość (Hz) 60
Certyfikat EPA Tier 3
Rodzaj paliwa Gaz
Nowy Onan QG 2800i/2500i LP to wysokowydajny agregat prądotwórczy na benzynę o obniżonym poziomie hałasu i wibracji, który jest wyposażony w bezzwrotny układ EFI poprawiający osiągi.
Zastosowania
Agregaty prądotwórcze do kamperów i pojazdów rekreacyjnych
W skrócie:
Funkcje
Funkcje | Korzyści | |
---|---|---|
Wibracje i hałas | Agregat prądotwórczy o zmiennej prędkości obrotowej | Niższy poziom hałasu i wibracji oraz niższe zużycie paliwa |
Trzypunktowe uchwyty izolacyjne i zintegrowane złącze elastyczne na tłumiku | Redukcja wibracji odczuwanych wewnątrz kampera | |
Konserwacja i eksploatacja | Kontrola poziomu i ciśnienia oleju | Brak konieczności codziennej kontroli oleju |
40% większa wydajność oleju | Większa wydajność chłodzenia | |
Sterowanie falownikiem | Zapobiega uciążliwemu wyzwalaniu wyłącznika obwodu | |
Elektroniczny zapłon paliwa | Brak konieczności lakierowania gaźnika i monitorowanie funkcji agregatu prądotwórczego na panelach wyświetlacza stanu producenta oryginalnego wyposażenia | |
Paliwo i wydajność | Zmienna prędkość | Spowalnianie agregatu prądotwórczego, aby poprawić wydajność paliwa i zmniejszyć obciążenia robocze |
Czujniki temperatury oleju i falownika | Wyłączanie agregatu prądotwórczego w celu ochrony sprzętu, jeśli olej lub falownik przekroczy zalecany zakres temperatury | |
9% lżejszy niż poprzedni model | Zwiększa pojemność ładunkową | |
Dostępność jako model gazowy lub LP (propan) | Zapewnia elastyczność paliwową i może wyeliminować potrzebę stosowania alternatywnych zbiorników paliwa |