Agregat prądotwórczy QD 9.5/11/11.5/13.5 kW do zastosowań morskich

Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikacje EPA Tier 3, EPA

Zastosowania

Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich

W skrócie:

9,5-13,5 kWe

  • Wyświetlacz cyfrowy Cummins Onan zapewnia przyjazną dla użytkownika diagnostykę, obejmującą obszerne informacje o silniku i alternatorze oraz wiele innych informacji.
  • Największa na świecie certyfikowana sieć wsparcia dystrybutorów/dealerów w branży
  • Zoptymalizowany system montażu znacznie redukuje wibracje
  • Elektroniczna kontrola częstotliwości – obowiązkowa w przypadku urządzeń cyfrowych i komputerów, które wymagają wysokiej jakości zasilania
  • Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich Cummins Onan są certyfikowane zgodnie z normami emisji amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).
  • Za każdym zespołem agregatu prądotwórczego do zastosowań morskich Cummins Onan stoi ponad 90 lat doświadczeń w zastosowaniach morskich.

Model silnika: 4-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny firmy Kubota

Alternator: model Cummins Onan

Wymiary i waga produktu:

    Z obudową Bez obudowy
Całkowita długość mm (cale) 1047 (41) 1040 (41)
Całkowita szerokość mm (cale) 580 (22) 580 (22)
Całkowita wysokość mm (cale) 593 (23) 585 (23)
Całkowita masa kg (funty) 315 (395) 290 (640)

Wymiary mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji silnika.

kWe kVA Hz Obr./min Faza Napięcie A Certyfikat Tytuł
9,5 9,5 50 1500 1 110 | 220 86.4 | 43.2 Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
115 | 230 82.6 | 41.3 Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
120 | 240 79.2 | 39.6 EPA Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
11 11 50 1500 1 110 | 220 100 | 50 EPA Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
115 | 230 95.7 | 47.8 Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
120 | 240 91.7 | 46 Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
11,5 11,5 60 1800 1 120 95,8 EPA Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
120 | 240 95.8 | 47.9 Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
13,5 13,5 60 1800 1 120 112,5 EPA Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
120 | 240 112 | 56.3 Agregaty prądotwórcze QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Onan do zastosowań morskich
  • 4-cylindrowy, 4-suwowy, silnik wysokoprężny chłodzony wodą firmy Kubota z mini pompą paliwową PFR-MD Bosch
  • Dostępna z łączem danych SAE J-1939 CAN do monitorowania zespołu agregatu prądotwórczego i diagnostyki silnika i alternatora
  • Posiada certyfikat Lloyd's Register dla zastosowań morskich, przybrzeżnych i przemysłowych


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!