Agregat prądotwórczy QD 80/99 kW do zastosowań morskich

Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich

Częstotliwość (Hz) 60
Certyfikat N/A

Produkt ten obecnie nie znajduje się w ofercie firmy Cummins.

Zastosowania

Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich

W skrócie:

80-99 kWe

  • Wyświetlacz cyfrowy Cummins Onan zapewnia przyjazną dla użytkownika diagnostykę, obejmującą obszerne informacje o silniku i alternatorze oraz wiele innych informacji.
  • Największa na świecie certyfikowana sieć wsparcia dystrybutorów/dealerów w branży
  • Zoptymalizowany system montażu znacznie redukuje wibracje
  • Elektroniczna kontrola częstotliwości – obowiązkowa w przypadku urządzeń cyfrowych i komputerów, które wymagają wysokiej jakości zasilania
  • Za każdym zespołem agregatu prądotwórczego do zastosowań morskich Cummins Onan stoi ponad 90 lat doświadczeń w zastosowaniach morskich.

Model silnika: 4-cyklowy, 6-cylindrowy, z turbodoładowaniem, chłodzony wodą, zasilany olejem napędowym, do zastosowań morskich

Alternator: 4-biegunowy Cummins Onan

Wymiary i waga produktu:

    Z obudową Bez obudowy
Całkowita długość mm (cale) 2146 (85) 2142 (84)
Całkowita szerokość mm (cale) 834 (33) 822 (32)
Całkowita wysokość mm (cale) 1039 (41) 994 (39)
Całkowita masa kg (funty) 1434 (6131) 1320 (2910)

Wymiary mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji silnika.

kWe kVA Hz Obr./min Faza Napięcie A Tytuł
80 80 60 1800 1 120 | 240 666.7 | 333.3 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
80 100 60 1800 3 120 |208 277,6 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
127 | 220 262,4 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
120 | 240 240,6 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
139 | 240 240,6 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
240 | 416 138,8 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
255 | 440 131,2 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
277 | 480 120,3 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
99 99 60 1800 1 120 | 240 825 | 412.5 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
99 123,75 60 1800 3 120 | 280 342,5 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
127 | 220 324,8 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
120 | 240 297,7 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
139 | 240 297,7 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
240 | 416 171,7 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
255 | 440 162,4 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
277 | 480 148,8 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 80/99 kW do zastosowań morskich
  • 6-cylindrowy, 4-suwowy, silnik wysokoprężny chłodzony wodą, do zastosowań morskich, z pompą paliwową Stanadyne DE-10
  • Dostępna z łączem danych SAE J-1939 CAN do monitorowania zespołu agregatu prądotwórczego i diagnostyki silnika i alternatora
  • Posiada certyfikat Lloyd's Register dla zastosowań morskich, przybrzeżnych i przemysłowych


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!