Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 6/7.5/8 kW do zastosowań morskich
Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 6/7.5/8 kW do zastosowań morskich
Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikacje EPA Tier 3, EPA
Zastosowania
Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich
W skrócie:
6-8 kWe
- Wyświetlacz cyfrowy Cummins Onan zapewnia przyjazną dla użytkownika diagnostykę, obejmującą obszerne informacje o silniku i alternatorze oraz wiele innych informacji.
- Największa na świecie certyfikowana sieć wsparcia dystrybutorów/dealerów w branży
- Zoptymalizowany system montażu znacznie redukuje wibracje
- Elektroniczna kontrola częstotliwości – obowiązkowa w przypadku urządzeń cyfrowych i komputerów, które wymagają wysokiej jakości zasilania
- Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich Cummins Onan są certyfikowane zgodnie z normami emisji amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).
- Za każdym zespołem agregatu prądotwórczego do zastosowań morskich Cummins Onan stoi ponad 90 lat doświadczeń w zastosowaniach morskich.
- Model 7,5 kW posiada bezpieczny zapłon i może być stosowany na jednostkach pływających, których źródło zasilania stanowi benzyna