Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich
Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich
Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikat EPA Tier 3
Zastosowania
Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich
W skrócie:
50-65 kWe
- Wyświetlacz cyfrowy Cummins Onan zapewnia przyjazną dla użytkownika diagnostykę, obejmującą obszerne informacje o silniku i alternatorze oraz wiele innych informacji.
- Największa na świecie certyfikowana sieć wsparcia dystrybutorów/dealerów w branży
- Zoptymalizowany system montażu znacznie redukuje wibracje
- Elektroniczna kontrola częstotliwości – obowiązkowa w przypadku urządzeń cyfrowych i komputerów, które wymagają wysokiej jakości zasilania
- Za każdym zespołem agregatu prądotwórczego do zastosowań morskich Cummins Onan stoi ponad 90 lat doświadczeń w zastosowaniach morskich.
Model silnika: 4-cyklowy, 4-cylindrowy, z turbodoładowaniem, chłodzony wodą, zasilany olejem napędowym, do zastosowań morskich
Alternator: Onan 4-biegunowy
Wymiary i waga produktu:
Z obudową | Bez obudowy | ||
---|---|---|---|
Całkowita długość | mm (cale) | 1783 (70) | 1779 (70) |
Całkowita szerokość | mm (cale) | 840 (33) | 822 (32) |
Całkowita wysokość | mm (cale) | 1039 (41) | 999 (39) |
Całkowita masa | kg (funty) | 1167 (2572) | 1067 (2352) |
Wymiary mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji silnika.
kWe | kVA | Hz | Obr./min | Faza | Napięcie | A | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 454.4 | 227.3 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich |
115 | 230 | 434.8 | 217.4 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
120 | 240 | 416.7 | 208.3 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
50 | 62,5 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 189,4 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich |
115 | 200 | 180,4 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
120 | 208 | 173,5 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
110 | 220 | 164 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
115 | 230 | 156,9 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
120 | 240 | 150,4 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
220 | 380 | 95 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
230 | 400 | 90,2 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
240 | 416 | 86,7 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
255 | 440 | 82 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
55 | 55 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 20 | 458.3 | 229.2 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich |
55 | 68,75 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 190,8 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich |
127 | 220 | 180,4 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
120 | 240 | 165,4 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
139 | 240 | 165,4 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
240 | 416 | 95,4 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
255 | 440 | 90,2 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
277 | 480 | 82,7 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
65 | 65 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 541.7 | 270.8 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich |
65 | 81,25 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 225,5 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich |
127 | 220 | 213,2 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
120 | 240 | 195,5 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
120 | 240 | 195,5 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
139 | 240 | 195,5 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
240 | 416 | 112,8 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
255 | 440 | 106,6 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich | |||||
277 | 480 | 97,7 | Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 50/55/65 kW do zastosowań morskich |
- 4-cylindrowy, 4-suwowy, silnik wysokoprężny chłodzony wodą, do zastosowań morskich, z pompą paliwową Stanadyne DE-10
- Dostępna z łączem danych SAE J-1939 CAN do monitorowania zespołu agregatu prądotwórczego i diagnostyki silnika i alternatora
- Posiada certyfikat Lloyd's Register dla zastosowań morskich, przybrzeżnych i przemysłowych