Agregat prądotwórczy QD 22,5/27/29 kW  do zastosowań morskich

Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikacje EPA Tier 3, EPA

Zastosowania

Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich

W skrócie:

22.5-29 kWe

  • Wyświetlacz cyfrowy Cummins Onan zapewnia przyjazną dla użytkownika diagnostykę, obejmującą obszerne informacje o silniku i alternatorze oraz wiele innych informacji.
  • Największa na świecie certyfikowana sieć wsparcia dystrybutorów/dealerów w branży
  • Zoptymalizowany system montażu znacznie redukuje wibracje
  • Elektroniczna kontrola częstotliwości – obowiązkowa w przypadku urządzeń cyfrowych i komputerów, które wymagają wysokiej jakości zasilania
  • Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich Cummins Onan są certyfikowane zgodnie z normami emisji amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).
  • Za każdym zespołem agregatu prądotwórczego do zastosowań morskich Cummins Onan stoi ponad 90 lat doświadczeń w zastosowaniach morskich.

Model silnika: 4-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny firmy Kubota, do zastosowań morskich

Alternator: 4-biegunowy Cummins Onan

Wymiary i waga produktu:

    Z obudową Bez obudowy  
Całkowita długość mm (cale) 1358 (54) 1358 (54)  
Całkowita szerokość mm (cale) 622 (25) 622 (25)  
Całkowita wysokość mm (cale) 761 (30) 731 (29)  
Całkowita masa kg (funty) 601 (1325) 565 (1245) MDKDT
    626 (1380) 590 (1300) MDKDU
    626 (1380) 590 (1300) MDKDS

Wymiary mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji silnika.

kWe kVA Hz Obr./min Faza Napięcie A Certyfikat Tytuł
22,5 22,5 50 1500 1 110 | 220 205 | 102 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
115 | 230 196 | 97.8 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
120 | 240 188 | 93.8 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
22,5 28,1 50 1500 3 220 | 380 42,7 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
27 27 50 1500 1 110 | 220 245 | 123 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
115 | 230 235 | 117 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
120 | 240 225 | 113 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
27 33,8 50 1500 3 220 | 380 51,3 Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
29 29 60 1800 1 110 | 220 241.7 | 120.8 EPA Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
29 36,2 60 1800 3 120 | 208 100,6 EPA Agregat prądotwórczy Onan Marine QD 22.5/27/29 kW do zastosowań morskich
  • 4-cylindrowy, 4-suwowy, silnik wysokoprężny chłodzony wodą, do zastosowań morskich, z mini pompą paliwową Denso ND-PFR4M
  • Dostępna z łączem danych SAE J-1939 CAN do monitorowania zespołu agregatu prądotwórczego i diagnostyki silnika i alternatora
  • Posiada certyfikat Lloyd's Register dla zastosowań morskich, przybrzeżnych i przemysłowych


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!