Agregat prądotwórczy QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW do zastosowań morskich

Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikacja EPA Tier 3, EUIIIA, EPA

Zastosowania

Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich

W skrócie:

13,5-21,5 kWe

  • Wyświetlacz cyfrowy Cummins Onan zapewnia przyjazną dla użytkownika diagnostykę, obejmującą obszerne informacje o silniku i alternatorze oraz wiele innych informacji.
  • Największa na świecie certyfikowana sieć wsparcia dystrybutorów/dealerów w branży
  • Zoptymalizowany system montażu znacznie redukuje wibracje
  • Elektroniczna kontrola częstotliwości – obowiązkowa w przypadku urządzeń cyfrowych i komputerów, które wymagają wysokiej jakości zasilania
  • Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich Cummins Onan są certyfikowane zgodnie z normami emisji amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).
  • Za każdym zespołem agregatu prądotwórczego do zastosowań morskich Cummins Onan stoi ponad 90 lat doświadczeń w zastosowaniach morskich.

Model silnika: 4-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny firmy Kubota, do zastosowań morskich

Alternator: 4-biegunowy Cummins Onan

Wymiary i waga produktu:

    Z obudową Bez obudowy  
Całkowita długość mm (cale) 1139 (44) 1133 (44)  
Całkowita szerokość mm (cale) 602 (24) 602 (24)  
Całkowita wysokość mm (cale) 698 (28) 667 (27) MDKDP
  mm (cale) 698 (28) 672 (27) MDKDP
  mm (cale) 698 (28) 672 (27) MDKDP
Całkowita masa kg (funty) 404 (899) 377 (840) MDKDP
    422 (930) 395 (870) MDKDR

Wymiary mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji silnika.

kWe kVA Hz Obr./min Faza Napięcie A Certyfikat Tytuł
13,5 13,5 50 1500 1 110 | 220 122.7 | 61.4 EU Stage III Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
115 | 230 117.4 | 58.7 Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
120 | 240 112.5 | 56.3 Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
13,5 16,9 50 1500 3 220 | 380 25,6 EU Stage III Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
17 17 60 1800 1 120 | 240 141.7 | 70.8 EPA Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
17 21,1 60 1800 3 120 | 208 59 EPA Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
17,5 17,5 50 1500 1 110 | 220 159.1 | 79.5 EU Stage III Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
115 | 230 152.2 | 76.1 Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
120 | 240 145.8 | 72.9 Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
17,5 21,9 50 1500 3 220 | 380 33,2 EU Stage III Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
19 19 50 1500 1 110 | 220 172.7 | 86.4 EU Stage III Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
50 115 | 230 165.2 | 82.6 EU Stage III Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
19 23,8 50 1500 3 220 | 380 36,1 EU Stage III Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
21,5 21,5 60 1800 1 120 | 240 179 | 89.6 EPA Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
21,5 26,9 60 1800 3 120 | 208 74,6 EPA Agregat prądotwórczy Onan Marine 13.5/17/17.5/19/21.5 kW do zastosowań morskich
  • 4-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą firmy do zastosowań morskich, z mini pompą paliwową Bosch PFR-M
  • Dostępna z łączem danych SAE J-1939 CAN do monitorowania zespołu agregatu prądotwórczego i diagnostyki silnika i alternatora
  • Posiada certyfikat Lloyd's Register dla zastosowań morskich, przybrzeżnych i przemysłowych


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!