Zespół agregatu QSB 7

Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikat N/A

Zastosowania

Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich

Dostępne regiony

Stany Zjednoczone i Kanada Rosja Afryka i Bliski Wschód Meksyk Filipiny Singapur Brazylia Boliwia Urugwaj Paragwaj Argentyna Kolumbia Ameryka Środkowa Europa Japonia Korea

W skrócie:

Podczas gdy obudowany agregat prądotwórczy QSB7E jest obecnie dostępny do zastosowań rekreacyjnych, od 2012 roku oferujemy nieobudowane agregaty prądotwórcze QSB7, który zapewnia niezawodne zasilanie podstawowe i awaryjne dla setek komercyjnych statków morskich. Model QSB7E do zastosowań rekreacyjnych oferuje identyczne węzły zasilania jak jego komercyjny odpowiednik i posiada ten sam silnik, opcje alternatora i układy sterowania. Poprzez dodanie obudowy dźwiękowej, ten niezawodny agregat prądotwórczy został udoskonalony i jest obecnie gotowy do użycia w luksusowych jachtach.

Elastyczność była również kluczowym czynnikiem branym pod uwagę przez inżynierów firmy Cummins. Łącznie do wyboru jest 12 modeli QSB7E, które oferują nie tylko całą gamę wyjść, ale również wersje niesklasyfikowane, gotowe do pracy w klasie i pełnoklasowe. Podczas gdy wymiary 2300 mm x 11000 mm i ekskluzywny tylny układ wydechowy oznaczają, że QSB7E nie zajmuje dużo przestrzeni, wysoka moc sprawia, że idealnie pasuje nawet do największych super jachtów.

WYMIARY PRODUKTU

Całkowita długość 2300 mm (90,5 cala)
Całkowita szerokość 1100 mm (43,3 cala)
Całkowita wysokość 1200 mm (47,2 cala)

 

MASA PRODUKTU

Model Masa kg (lb)*
QSB7E-90/5 1890 (4158)
QSB7E-108/5 1930 (4246)
QSB7E-119/5 1980 (4356)
QSB7E-136/5 2020 (4444)
QSB7E-152/5 2100 (4620)
QSB7E-74/6 1800 (3960)
QSB7E-88/6 1820 (4004)
QSB7E-104/6 1890 (4158)
QSB7E-124/6 1903 (4246)
QSB7E-148/6 1980 (4356)
QSB7E-170/6 2020 (4444)
QSB7E-195/6 2100 (4620)

*W momencie publikacji masy są wartościami przybliżonymi.

 

 

Model agregatu prądotwórczego kWe kVA kWm Hz Alternator Chłodzenie VAC pf Obr./min Tytuł
QCB7E-90/5 90 112,5 122 50 274E Wymiennik ciepła lub stępka 380/400/415 0,80 1500 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-108/5 108 135 122 50 274F Wymiennik ciepła lub stępka 380/400/415 0,80 1500 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-119/5 119 149 164 50 274G Wymiennik ciepła lub stępka 380/400/415 0,80 1500 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-136/5 136 170 164 50 274H Wymiennik ciepła lub stępka 380/400/415 0,80 1500 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-152/5 152 190 164 50 274K Wymiennik ciepła lub stępka 380/400/415 0,80 1500 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-74/6 74 92,5 98 60 274C Wymiennik ciepła lub stępka 440/460/480 0,80 1800 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-88/6 88 110 98 60 274D Wymiennik ciepła lub stępka 440/460/480 0,80 1800 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-104/6 104 130 112 60 274E Wymiennik ciepła lub stępka 440/460/480 0,80 1800 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-124/6 124 156 142 60 274F Wymiennik ciepła lub stępka 440/460/480 0,80 1800 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-148/6 148 186 186 60 274G Wymiennik ciepła lub stępka 440/460/480 0,80 1800 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-170/6 170 212,5 186 60 274H Wymiennik ciepła lub stępka 440/460/480 0,80 1800 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
QSB7E-195/6 195 244 210 60 274K Wymiennik ciepła lub stępka 440/460/480 0,80 1800 Agregat prądotwórczy QSB7 C-Power Onan do zastosowań morskich
  • Mocny i sprawdzony silnik Cummins QSB7
  • Aluminiowa obudowa dźwiękochłonna
  • Dzięki unikalnej konfiguracji skierowanej do tyłu chłodzony wodą układ wydechowy może pochwalić się imponującą oszczędnością miejsca wynoszącą około 150 mm.
  • Jednostronny dostęp serwisowy ułatwia konserwację
  • Dostępny zarówno w wersji 50 Hz, jak i 60 Hz, o mocy wyjściowej do 195 kWe
  • Opcje nieklasyfikowane, gotowe do pracy w klasie i pełnoklasowe
  • Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich Cummins Onan są certyfikowane zgodnie z normami emisji amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).
  • Za każdym zespołem agregatu prądotwórczego do zastosowań morskich Cummins Onan stoi ponad 100 lat doświadczeń w zastosowaniach morskich.


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!