Nasza specjalistyczna wiedza umożliwia dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie mobilnego zasilania, które pozwolą rozwiązać największe wyzwania dla Ciebie i Twoich klientów.
Zaufaj nam, jako swojemu głównemu dostawcy niezawodnych produktów, niestandardowych konfiguracji, łatwych rozwiązań instalacyjnych i doskonałego lokalnego wsparcia technicznego.
Poczuj moc "Zawsze i wszędzie" mobilnych agregatów prądotwórczych
Bez względu na to, czy sytuacja wymaga zasilania podstawowego, rezerwowego, czy zasilania w trybie gotowości/wspomagania, światowej klasy rozwiązania mobilne firmy Cummins spełnią wszelkie Twoje krótko- i długoterminowe wymagania. Nie bez powodu: rozumiemy branżę mobilnego zasilania i potrafimy dostarczać wszystko, czego potrzebują nasi klienci w dowolnym miejscu na świecie.
Tier 4 Odpowiedzi
W firmie Cummins wiemy, że złożoność przepisów EPA Tier 4 może być trudna do zrozumienia. Dlatego od samego początku postanowiliśmy, że nasze produkty będą spełniały najwyższe normy emisji. Pytania dotyczące Tier 4. Odpowiedzi do Tier 4.
Masz pytania dotyczące Tier 4...
Rozporządzenia EPA Tier 4 są często źródłem nieporozumień firm polegających na znacznych rozmiarów stacjonarnych generatorach zasilania rezerwowego i podstawowego. Właściciele i operatorzy tych agregatów prądotwórczych mają wiele pytań dotyczących norm emisji EPA i tego, co one dla nich oznaczają…
Jaka jest różnica między certyfikatem Tier 4i a zgodnością z tą normą? Czy potrzebuję agregatu prądotwórczego z certyfikatem Tier 4, czy Tier 4 lub kompatybilnego z Tier 4? Jakie są dopuszczalne czasy pracy w zastosowaniach awaryjnych, a jakie w innych niż awaryjne? W jaki sposób można spełnić bardziej rygorystyczne wymagania lokalne i w strefach nieobjętych ograniczeniami oraz czym się one różnią od krajowych norm emisji?
W Cummins znamy odpowiedzi na te pytania.
Ściśle współpracujemy z EPA, aby w pełni zrozumieć każdą kolejną zmianę przepisów w miarę wprowadzania coraz bardziej rygorystycznych norm dotyczących jakości powietrza. Firma Cummins była pierwszym producentem, który wprowadził na rynek agregaty prądotwórcze zgodne z normami EPA Tier 2 i Tier 3, znacznie wyprzedzając terminy określone w przepisach. Nasze zaangażowanie w zapewnienie klientom całkowitej elastyczności w sposobie wykorzystania mocy agregatów prądotwórczych jest tym, co pozwala nam pozostawać w czołówce.
Byliśmy pierwszym producentem oferującym pełną gamę agregatów prądotwórczych z certyfikatem Tier 4i i pierwszym, który otrzymał certyfikat Tier 4F, odkąd EPA zaczęła wydawać certyfikaty w styczniu 2014.