Możliwość adaptacji to połowa sukcesu
W miarę jak dzisiejsze systemy obronne stają się coraz bardziej sprawne i zaawansowane, wzrasta zależność od powiązanych z nimi rozwiązań w zakresie wytwarzania energii. Cummins zapewnia doświadczenie wojskowe i możliwości techniczne, których potrzebujesz, aby spełnić wysokie wymagania w zakresie wydajności, logistyki i mobilnego zasilania – od podstawowych zasobów lotniska ekspedycyjnego do zaawansowanych średnich mobilnych źródeł zasilania.
100 lat wytwarzania energii
Nasze doświadczenie w wytwarzaniu energii gwarantuje, że oferujemy najbardziej solidne i niezawodne rozwiązania energetyczne dla Twoich potrzeb obronnych. Wszystkie aspekty rozwiązań systemu zasilania Cummins (projektowanie, produkcja, instalacja i serwis zestawów agregatów prądotwórczych) zostały objęte jedną firmą. Wszystkie główne elementy – silnik, alternator, zintegrowane i zewnętrzne systemy sterowania oraz obudowy – są produkowane, tworzone i testowane przez Cummins.
To zintegrowane podejście oznacza, że każdy element agregatu prądotwórczego jest od początku dopasowany dla zapewnienia harmonijnej pracy.
Moc, którą można przeforsować
Odporne rozwiązania
- Zapewnienie wyższej niezawodności systemu
- Zwiększenie mobilności i możliwości transportowych jednostki
Zoptymalizowana konstrukcja
- Zmniejszenie obciążenia logistycznego (paliwo i konserwacja).
- Obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji.
Aktualizacje
- Spełnienie norm EPA (Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska) dotyczących zanieczyszczenia powietrza
- Doskonałe zastępstwo dla przestarzałych agregatów prądotwórczych

Polecane zestawy agregatów prądotwórczych
Wytrzymały przenośny agregat prądotwórczy
Zasilanie podstawowe 5 kW to 60 kW
RMP oferuje znaczące korzyści operacyjne dla wszystkich służb wojskowych. Dzięki mniejszej powierzchni logistycznej, zwiększonej mobilności i możliwości transportu jednostek skutecznie obniża koszty eksploatacji i utrzymania.

Polecane zestawy agregatów prądotwórczych
Jednostka zasilania DQPBU
Zasilanie podstawowe 800 kW
BPU zasila wsparcie lotnicze i operacje przemysłowe, aby zapewnić większą mobilność i zdolność uderzeniową.
Zostań partnerem Cummins
Skontaktuj się z nami, aby ustalić cenę
Znajdź najbardziej ekonomiczny sprzęt dla swojej specyfikacji lub ładunku.
Cummins oferuje rządowe ceny naszych komercyjnych zespołów prądotwórczych.
Aby otrzymać ofertę, skontaktuj się z Jamie Ferguson pod adresem [e-mail zastrzeżony].