Jak działają mikrosieci?
Mikrosieci to lokalnie sterowane źródła zasilania, które mogą integrować różne źródła energii, takie jak olej napędowy, gaz ziemny, energia wiatrowa lub słoneczna. Mikrosieci zapewniają niezależne zasilanie – gdy dojdzie do awarii tradycyjnej sieci energetycznej, mikrosieć może natychmiast przełączyć się na zapasowe generatory i akumulatory.
Sterowanie mikrosiecią pozwala komponentom funkcjonować jako jedno płynnie zintegrowane źródło energii i umożliwia monitorowanie pogody, cen energii elektrycznej oraz danych dotyczących wydajności, dzięki czemu podejmowane decyzje stają się przemyślane i pomagają utrzymać niskie koszty oraz ciągłość zasilania.
Jakie są zalety mikrosieci?
Odporność
Gdy jedno źródło energii ulegnie awarii, mikrosieci zapewniają ciągłość zasilania poprzez natychmiastowe przełączenie na inne podłączone źródła.
Dekarbonizacja
Mikrosieci mogą wykorzystywać odnawialne źródła energii, stanowiąc praktyczne rozwiązanie dla działań na rzecz dekarbonizacji.
Wydajność
Inteligentne układy sterowania mikrosiecią monitorują jej działanie w celu zapewnienia wydajności. Technologie wykorzystujące zasoby energetyczne, dostępne zachęty rządowe i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą również obniżyć całkowity koszt posiadania.
Elastyczność
Modułowość mikrosieci pozwala z łatwością zaspokajać zmieniające się potrzeby energetyczne dzięki natychmiastowemu dopasowaniu dostarczanej mocy do wymaganego obciążenia.

Jak można wykorzystać mikrosieci?
Cummins dostarcza różnorodne rozwiązania z zakresu mikrosieci dla przedsiębiorstw, instytucji rządowych i samorządowych:
- Szklarnie
- Placówki służby zdrowia
- Centra danych
- Zakłady produkcyjne
- Instalacje wojskowe
- Odległe społeczności i wyspy
Ile kosztują rozwiązania mikrosieciowe?
Jesteśmy kimś więcej niż tylko dostawcą - jesteśmy dumni, że możemy być też partnerem. Jesteśmy zawsze przy tobie, odd projektu do świadczenia usługi i wsparcia.
Skontaktuj się z jednym z naszych zespołów ds. mikrosieci, aby powiedzieć nam więcej o swoim projekcie i otrzymać wycenę i dostępne opcje.
Mikrosieci przynoszą efekty klientom Cummins
0 % zmniejszenia zużycia oleju napędowego przez zintegrowaną, zrównoważoną mikrosieć na wyspie Calvert
0 % zrównoważenia zasilania mikrosieci Fisherman's Landing, gdy nie pracuje ona ze szczytową wydajnością
0 MW wydajności w kopalni złota Agnew – największej hybrydowej mikrosieci w Australii
0 razy mniej emisji spalin w przeliczniku na spaliny samochodowe dzięki mikrosieci Agnew