Zaawansowane technologie Cummins są projektowane tak, by wspierać zintegrowane rozwiązania mikrosieci na całym świecie, od dalekich lokalizacji i takich, które są poza siecią, do zastosowań miejskich i ratujących życie. Nasze rozwiązania w pełni integrują komponenty mikrosieci, w tym agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi i na olej napędowy, technologię wodorową, odnawialne źródła energii, systemy magazynowania akumulatorów, kontrolę poziomu systemu oraz możliwości zdalnego monitorowania.

Agregaty prądotwórcze zasilane gazem oraz z silnikiem wysokoprężnym dla mikrosieci
Nasza oferta agregatów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym i zasilanych gazem jest dostosowana dla wszystkich wymogów zasilania mikrosieci, od 15 - 3,750 kVA.

Sterowniki systemowe mikrosieci
Zaawansowane Sterowniki mikrosieci obsługują wiele wariantów konfiguracji i zaprojektowanych rozwiązań, by dostosować się to zmieniających się wymogów mikrosieci. Za pomocą jednego interfejsu, ten sterownik obsługuje prawdziwie zintegrowany system zasilania mikrosieci.

Możliwość zdalnego monitorowania
PowerCommand Cloud™, w pełni zintegrowany system oparty na chmurze, pozwala sprawdzić stan Twojego systemu, zidentyfikować usterkę i uzyskać dostęp do krytycznych powiadomień zdalnie. Aktualizując dane o trendach, umożliwia optymalizację zasobów, równoważenie obciążeń oraz podejmowanie uzasadnionych decyzji o Twojej mikrosieci, by zoptymalizować działania.

Nowe technologie zasilania
Cummins oferuje najbardziej zaawansowane technologie wodorowych ogniw paliwowych, zapewniając nieprzerwane zasilanie, zasilanie na żądanie lub zasilanie awaryjne.
Generując czystszy, odnawialny wodór, elektrolizery Cumminns dostarczają wysokiej jakości wodór z bezpieczną, prostą obsługą, niskimi kosztami konserwacji i ogólnoświatowemu wsparciu technicznemu od momentu instalacji do rozruchu.
W razie potrzeby współpracujemy również z zewnętrznymi dostawcami usług w ramach magazynowania akumulatorów i urządzeń zasilanych energią solarną. Cummins nieustannie inwestuje w przyszłe technologie i produkty, by spełnić wymogi dot. emisji na całym świecie, wspierając dążenie do dekarbonizacji.
Koncepcja i konstrukcja
Potrzebujesz rozwiązania mikrosieci dopasowanego do określonych wymogów swojego zakładu. Ocenienie źródeł zasilania z wykorzystaniem danych rzeczywistych umożliwia nam zaproponowanie najlepszego rozwiązania.
Buduj i wdrażaj
Potrzebujesz zintegrowanego rozwiązania mikrosieci dostosowanego do swoich dokładnych wymogów. Nasze działania wykraczają poza generowanie zasilania - zapewniamy Ci niezawodne i zintegrowane rozwiązania zasilania.
Testuj i sprawdzaj
Własne laboratorium mikrosieci umożliwia nam tworzenie konfigurowalnych, zdywersyfikowanych systemów do testowania i uzasadniania naszych projektów do różnych zastosowań.
Usługi i wsparcie
Ponad 500obiektów dystrybucyjnych i ponad 9,000lokalizacji dealerów w ponad 190krajach na świecie oferuje usługi dostosowane do \Twoich potrzeb, gdy tylko tego potrzebujesz.
Współpracuj z Cummins, by otrzymać najlepszy projekt mikrosieci:
Jesteś kimś więcej niż usługodawcą - jesteśmy dumni nazywając Cię naszym partnerem. Jesteśmy zawsze przy tobie, odd projektu do świadczenia usługi i wsparcia.
Skontaktuj się z jednym z naszych zespołów ds. mikrosieci, aby powiedzieć nam więcej o swoim projekcie i otrzymać wycenę i dostępne opcje.