Marynarz marynarzowi
Zapisz się, aby otrzymywać nowinki morskie, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, technologie i inne.
Nasza seria agregatów prądotwórczych do zastosowań morskich obejmuje agregaty prądotwórcze Cummins Onan i C Power do zasilania jednostek pływających i zasilania awaryjnego, a także służące jako napęd elektryczny na olej napędowy.
Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu w branży morskiej zdobytemu poprzez dostarczanie agregatów prdotwórczych do komercyjnych, rekreacyjnych i rządowych zastosowań morskich na całym świecie, morskie agregaty prądotwórcze firmy Cummins oferują dokładnie taką niezawodność i trwałość, jakiej oczekują od firmy Cummins ich operatorzy.
Każdy główny podzespół naszych agregatów prądotwórczych do zastosowań morskich, w tym silnik, alternator i układ sterowania, jest projektowany i produkowany lub wdrażany przez różne oddziały firmy Cummins. Oznacza to, że wszystkie elementy agregatu prądotwórczego są zaprojektowane tak, aby działały w pełnej harmonii systemowej, zapewniając optymalną wydajność i maksymalną sprawność. A najlepszą informacją jest fakt, że w przypadku wszystkich agregatów prądotwórczych firma Cummins zapewnia pełne wsparcie i serwis największej na świecie sieci dystrybutorów i dealerów w branży oraz kompleksową gwarancję globalną.
Zapisz się, aby otrzymywać nowinki morskie, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, technologie i inne.
Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com
Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.
Dziękujemy!