1. Przestrzegać harmonogramu rutynowej okresowej konserwacji silnika i agregatu prądotwórczego zawartego w podręczniku operatora.
2. Czynności konserwacyjne należy wykonywać częściej, jeżeli agregat(-y) prądotwórczy(-e) pracuje(-ą) w środowisku narażonym na ekstremalne temperatury i/lub zapylenie.
3. Agregat prądotwórczy należy często uruchamiać i po każdym uruchomieniu prowadzić rejestr godzin pracy urządzenia. Informacje te należy przechowywać w łatwo dostępnym pliku wraz z rejestrem wszelkich przeprowadzonych czynności serwisowych lub konserwacyjnych. Pomaga to zoptymalizować okres eksploatacji i stanowi podstawę do uzasadnienia roszczeń gwarancyjnych.
4. Podczas konserwacji, wymiany lub naprawy urządzeń i systemów kontroli emisji spalin należy korzystać z usług autoryzowanego dealera lub dystrybutora firmy Cummins. Zarejestrowanie się do planowanego programu konserwacji może pomóc w zapewnieniu, że agregat prądotwórczy jest gotowy do pracy, gdy jest najbardziej potrzebny.
5. W przypadku jakichkolwiek problemów służymy pomocą. Aby uzyskać porady dotyczące utrzymania agregatu(-ów) prądotwórczego(-ych) w optymalnym stanie roboczym, prosimy o kontakt z dealerem lub dystrybutorem firmy Cummins.