seria agregatów prądotwórczych zasilanych gazem chłodzonych cieczą

Seria agregatów zasilanych gazem chłodzonych cieczą do zastosowań zasilania awaryjnego dla małych firm

Częstotliwość (Hz) 60
Certyfikat N/A

Zastosowania

Zasilanie awaryjne dla małych firm

W skrócie:

  • Kompleksowy system zasilania awaryjnego o mocy 125 kW wyposażony w agregat prądotwórczy zasilany gazem i chłodzeniem cieczą o sprawdzonej wydajności, zapewniający niezwykle cichą pracę
  • W pełni automatyczna praca w przypadku zastosowania z panelem automatycznego transferu Cummins Power Generation
  • Dostępne do użytku z gazem ziemnym lub oparami LPG
  • Atrakcyjna i dyskretna obudowa tłumiąca dźwięk
  • Regulator elektroniczny do precyzyjnej regulacji częstotliwości
  • Zawiera podgrzewacz płynu chłodzącego 120 V
  • Dostępne w wersji z obudową aluminiową
  • Gwarancja
Model agregatu prądotwórczego Hz Faza Napięcie A Dokumentacja techniczna Tytuł
125GGHJ 60 1 120 / 240 1042/520.8 NAS-5630-EN Seria agregatów zasilanych gazem chłodzonych cieczą do zastosowań zasilania awaryjnego dla małych firm
125GGHJ 60 3 120 / 208 752.7/434.2 NAS-5630-EN Seria agregatów zasilanych gazem chłodzonych cieczą do zastosowań zasilania awaryjnego dla małych firm


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!