W pełni zintegrowane systemy zasilania Cummins Power Generation
Każdy komponent zintegrowanych systemów zasilania Cummins został w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Cummins oraz poddany testom fabrycznym w celu zapewnienia najwyższej niezawodności działania.
Począwszy od agregatów prądotwórczych i układów sterowania pracą równoległą, poprzez układy sterowania systemem, rozdzielnice i przełączniki transferowe, aż po elementy składowe mikrosieci oraz rozwiązania cyfrowe umożliwiające zdalne monitorowanie pracy – firma Cummins towarzyszy klientom na każdym etapie – od planowania i projektowania, aż po oddanie do systemu do eksploatacji i modernizację oraz serwisowanie przez cały okres eksploatacji systemu.
Na firmie Cummins można polegać – ponieważ mamy ogromne doświadczenie w tym, co robimy
Zakład produkcji energii Cummins we Fridley w stanie Minnesota od dziesięcioleci polega na zintegrowanym systemie zasilania. Nasz obiekt wykorzystuje cztery generatory o mocy 1250 kW oraz w pełni zintegrowane systemy i układy sterowania Cummins do pracy autonomicznej 24/7.
Poniżej demonstrujemy możliwości firmy Cummins:
Zbudowany przez ekspertów energetycznych dla ekspertów energetycznych
Wiemy, jak ważny jest serwisowanie Twojego systemu. Firma Cummins zapewnia najlepsze w branży wsparcie w zakresie serwisowania i obsługi zintegrowanych systemów zasilania. Nasz zespół ds. zaawansowanych usług elektrycznych współpracuje z dedykowanymi kierownikami projektów i technikami serwisowymi, aby zapewnić:
Dostarczenie złożonych systemów zasilania
Usługi dostarczania pocztą
Modernizacje mechaniczne i elektryczne

Ten doskonale wyszkolony zespół jest stale gotowy zapewniać pomoc w kwestiach od uruchomienia po kompleksową konserwację i aktualizację oprogramowania systemowego.
Skontaktuj się z lokalnym zespołem ds. sprzedaży i serwisu.