Poniższe czynności powinny pomóc w identyfikacji Twojego agregatu prądotwórczego:
- Czy potrafisz odczytać informacje zawarte na tabliczce znamionowej?
Model i specyfikacja urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej. Specyfikacją jest oznaczona literą znajdującą się na samym końcu danych dotyczących modelu. W zależności od wieku posiadanego agregatu, specyfikacja może, ale nie musi być wyraźnie określona. - Jeśli nie można znaleźć lub odczytać tabliczki znamionowej, należy odnaleźć numer seryjny wybity na agregacie prądotwórczym.
Dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta Cummins pod numer 1-800-888-6626 należy podać numer seryjny. Po usłyszeniu nagranego komunikatu należy wcisnąć "3". Pracownik działu pomoże zidentyfikować model i literę określającą specyfikacje niezbędne do zamówienia części zamiennych i instrukcji. Jeśli nie możesz odnaleźć numeru seryjnego na swoim urządzeniu, pracownik działu podpowie, gdzie należy go szukać. - Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie pomogła w identyfikacji posiadanego agregatu prądotwórczego Cummins, prosimy skontaktować się z dystrybutorem lub dealerem Cummins.
Bez informacji z tabliczki znamionowej lub numeru seryjnego konieczne może okazać się wizyta lokalnego dealera lub dystrybutora Cummins, który na podstawie oględzin agregatu dokona jego identyfikacji. Aby znaleźć najbliższą placówke firmy Cummins, prosimy skorzystać z wyszukiwarki dystrybutorów Cummins lub zadzwonić pod numer 1-800-888-6626 i nacisnąć "1" po wysłuchaniu komunikatu.