Jako światowy lider zajmujący się zwiększaniem dostępu i niezawodności urządzeń generujących energię elektryczną na świecie, firma Cummins projektuje i produkuje agregaty prądotwórcze o dużej mocy (>1MW).
Te agregaty prądotwórcze o dużej mocy zapewniają zasilanie awaryjne, opcję „critical standby”, zasilanie podstawowe lub oszczędzanie energii w sytuacjach szczytowych w takich zastosowaniach, jak opieka zdrowotna, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, produkcja, obiekty rządowe, górnictwo oraz duże budynki komercyjne.
Nasze agregaty prądotwórcze o dużej mocy są sterowane za pomocą cyfrowej technologii sterowania PowerCommand®, którą można zintegrować z innymi komponentami całego systemu zasilania i łatwo skonfigurować w celu spełniania wymagań klientów na całym świecie w zakresie wytwarzania energii. Wszystkie nasze produkty o dużej mocy są projektowane i produkowane w taki sposób, aby zapewniały najwyższą niezawodność, wydajność i wszechstronność.
Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com
Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.
Dziękujemy!