produkt dmc2000

Moduły sterowania Digital Master Control DMC2000

Certyfikat CSA 22.2, IEC 61439-2, certyfikaty Seismic i CE, UL891

Nowy moduł sterowania Cummins PowerCommand® DMC2000 to układ sterowania równoległego prostymi systemami zasilania, w który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i bezawaryjną pracę.

Zastosowania

Sterowanie równoległe

W skrócie:

Moduł DMC2000 to wstępnie opracowany, wstępnie zaprojektowany i skalowalny układ sterowania równoległego prostymi systemami zasilania. Dzięki elastyczności konstrukcji, modularności sterowania, udoskonalonemu interfejsowi użytkownika z 7 calowym ekranem dotykowym oraz ponad 1,200 scenariuszom awarii. moduł DMC2000 zapewnia pełną kontrolę nad systemem zasilania.

 

DMC2000 HMI

Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, zawsze możesz liczyć na specjalistów Cummins

Firma Cummins oferuje klientom najwyższą jakość obsługi w zakresie serwisowania i konserwacji HSK{[#0]}G. Najlepsza w swojej klasie obsługa pogwarancyjna dzięki dedykowanym lokalnym przedstawicielom, wspieranym przez globalny zespół techników serwisowych, inżynierów i dystrybutorów części w ponad 190 krajach.

 

Poglądowa mapa serwisowa

 

Model Zastosowanie produktu Napięcie systemu Kolorowy interfejs użytkownika z ekranem dotykowym Wspierane agregaty prądotwórcze Wspierane obciążenia Wspierane narzędzia Topologia konfiguracji wielu systemów Protokół komunikacji
Moduł kontroli obciążenia (LCM0408) Kontrola obciążenia LV 7" Aż do 4 Aż do 8 Brak Nd. Protokół Modbus TCP/IP (Standard)

Moduł kontroli obciążenia (LCM0612)

Kontrola obciążenia LV 7" Aż do 6 Aż do 12 Brak Nd. Protokół Modbus TCP/IP (Standard)
DMC2000 Prosty system zasilania LV i MV 7" Aż do 8 Aż do 10 Aż do 1
  • Izolowana magistrala
  • Izolowana magistrala z GM
  • Wspólna magistrala
  • Pojedyncza para transferowa
Protokół Modbus TCP/IP (Standard)
DMC6000 Prosty system zasilania z raportowaniem LV i MV 15" Aż do 16 Aż do 16 Aż do 2
  • Izolowana magistrala
  • Izolowana magistrala z GM
  • Wspólna magistrala
  • Pojedyncza para transferowa
  • Podwójna para transferowa
  • Układ dwublokowy ze zwiernikiem

Protokół Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (opcjonalnie)

DMC8000 Złożony system zasilania LV i MV 19" / Niestandardowy Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
  • Izolowana magistrala
  • Izolowana magistrala z GM
  • Wspólna magistrala
  • Pojedyncza para transferowa
  • Podwójna para transferowa
  • Układ dwublokowy ze zwiernikiem
  • Topologia niestandardowa

Protokół Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (opcjonalnie)

Wszystkie moduły spełniają następujące normy i wymogi: UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, certyfikaty Seismic i CE.

Przeznaczenie:

  • Zastosowanie produktu: Proste systemy zasilania
  • Napięcie systemu: niskie napięcie i średnie napięcie

Wbudowany 7 calowy kolorowy ekran dotykowy

  • Rozdzielczość: 800x480
  • Wysokiej rozdzielczości animowana grafika

Możliwości systemu

  • Obsługa do 10 odbiorników i jednego źródła zasilania.
  • Obsługiwane topologie systemu: odizolowana magistrala, odizolowana magistrala z głównym agregatem prądotwórczym, wspólna magistrala i pojedyncza para transferowa
  • Standardowy interfejs agregatu prądotwórczego dla czterech zespołów prądotwórczych z możliwością rozbudowy do ośmiu agregatów.
  • Protokół komunikacji:
    • Protokół Modbus TCP/IP

Dostępność:

  • Dostęp serwisowy poprzez zewnętrzne porty programowania
  • Wysoce widoczne światło sygnalizacyjne zapewnia dłuższy czas pracy, możliwość serwisowania i bezpieczeństwo operatora.
  • Cztery poziomy uprawnień dostępu zapewniające maksymalne bezpieczeństwo: Technik, Kierownik, Operator i Gość.
     


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!