Agregat prądotwórczy d1703

D1703 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych

Częstotliwość (Hz) 60
Certyfikat N/A
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 10–15 13–19
Podstawowe 9–14 11–17

Zastosowania

Komercyjne przemysłowe

W skrócie:

  • Silnik „heavy-duty” Kubota – Wytrzymały, 4-cyklowy, przemysłowy silnik wysokoprężny chłodzony cieczą zapewnia niezawodną moc, niskie emisje i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
  • Alternator – Kilka rozmiarów alternatora oferuje możliwość wyboru sposobu uruchamiania silnika przy uzwojeniach o nachyleniu 2/3 i niskiej reaktancji, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych i możliwości usuwania zwarć.
  • System sterowania – Sterowanie elektroniczne PowerCommand®11 jest standardowym wyposażeniem i zapewnia całkowitą integrację zespołu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne, zdalne uruchamianie/zatrzymywanie, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, wyświetlanie komunikatów alarmowych i statusu, zabezpieczenie AmpSentry™, pomiar mocy wyjściowej, automatyczne wyłączanie w przypadku wykrycia awarii i zgodność z NFPA 110 Poziom 1.
  • System chłodzenia – Standardowy, zintegrowany system chłodzenia, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowej temperatury otoczenia, upraszcza wymagania projektowe obiektu w zakresie odrzucanego ciepła.
  • Obudowy – Opcjonalnie dostępne są obudowy, które chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i tłumią hałasy.
  • Zbiorniki paliwa - Oferowane są również zbiorniki na paliwo dwupłaszczowe z podbudową pomocniczą.
  • NFPA – Zespół agregatu prądotwóczego przyjmuje pełne obciążenie znamionowe w jednym kroku zgodnie z systemami NFPA 110 Poziom 1.
  • Gwarancja
Model agregatu prądotwórczego Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Cykl pracy / Parametry znamionowe Typ paliwa Dokumentacja techniczna Tytuł
C10D6 60 11 / 9 13 / 10 10,00 Olej napędowy NAS-5871-EN D1703 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
C15D6 60 17 / 14 19 / 15 15,00 Olej napędowy NAS-5871-EN D1703 do zastosowań komercyjnych i przemysłowych


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!