Agregaty komercyjne i przemysłowe

Agregaty przemysłowe Cummins, zdolne do rozruchu i przyjęcia obciążenia w czasie krótszym niż 10 sek., a także do przyjęcia obciążenia znamionowego w jednym kroku, są uosobieniem solidnej niezawodności oraz spełniających oczekiwania parametrów mechanicznych i elektrycznych.

Nasze agregaty komercyjne i przemysłowe doskonale nadają się do elektrowni szczytowych, instalacji rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej (DG), oszczędzania energii w okresach szczytowych oraz zarządzania energią w dużych obiektach komercyjnych lub przemysłowych. Firma Cummins całkowicie przeprojektowała swoje agregaty prądotwórcze o wysokim zakresie, aby sprostać oczekiwaniom klientów pod względem niezawodności, wydajności i wszechstronności.

 

Zobacz agregaty komercyjne i przemysłowe

 

Agregaty komercyjne i przemysłowe – FAQ

Jak działają komercyjne agregaty prądotwórcze?

Agregaty komercyjne są rodzajem agregatów prądotwórczych i mogą być zasilane różnymi paliwami. Typowe zastosowania komercyjne to zapewnienie zasilania awaryjnego w sektorze opieki zdrowotnej i centrum danych.

Szpitale wymagają niezawodnego zasilania rezerwowego, ponieważ każda utrata zasilania może oznaczać utratę życia ludzkiego – systemy podtrzymywania życia i sale operacyjne wymagają ciągłego zasilania.

Centra danych wymagają również niezawodnego zasilania, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zagrozić ważnym danym rządowym i biznesowym. Istnieje wiele innych sektorów komercyjnych, które decydują się na instalację agregatów prądotwórczych jako źródła zasilania awaryjnego, od hoteli po szkoły i biurowce.

Agregaty prądotwórcze są również wykorzystywane do ciągłego zasilania w obiektach komercyjnych i instytucjonalnych, na przykład w systemach skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja). Tam, gdzie duży budynek lub kampus potrzebuje zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej, sensowne jest zastosowanie agregatu prądotwórczego. Dzieje się tak dlatego, że kiedy energia z paliwa jest zamieniana na energię elektryczną w agregacie prądotwórczym, a nawet w elektrowni, około połowa tej energii jest tracona w postaci ciepła. Zamiast marnować to ciepło, systemy kogeneracyjne wykorzystują je do utrzymywania ciepła w budynku, jednocześnie produkując energię elektryczną.

Jak działają przemysłowe agregaty prądotwócze?

Agregaty przemysłowe działają w taki sam sposób, jak agregaty komercyjne, ale są zazwyczaj bardziej wytrzymałe, dzięki czemu mogą pracować w trudnych warunkach. Agregaty prądotwórcze stosowane w górnictwie, na przykład, mogą być narażone na bardzo duże zapylenie, a zatem wymagają ulepszonych elementów filtrujących powietrze i paliwo. Agregaty prądotwórcze stosowane w zakładach chemicznych i petrochemicznych mogą pracować w środowisku korozyjnym lub wybuchowym, dlatego wymagają odpowiednich zabezpieczeń.

Ponadto agregaty przemysłowe mogą mieć zwiększone wymagania w zakresie niezawodności. Na przykład prace wiertnicze przy ropie i gazie mogą generować dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy dolarów strat w ciągu jednego dnia, jeśli zasilanie na miejscu jest niedostępne. W zakładach górniczych utrata zasilania może oznaczać utratę wentylacji w kopalni, co może zagrażać życiu pracowników pracujących pod ziemią.

Agregaty przemysłowe muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby zapewniać wymagane połączenie mocy w stanie gotowości, zasilania podstawowego i mocy ciągłej, w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy. Istnieje ogromna różnica między agregatem utrzymującym światło w biurowcu na Środkowym Zachodzie a takim, który ogrzewa budynek na zamarzniętych pustkowiach Kanady.

Zakłady energetyczne mogą również używać agregatów prądotwórczych do zasilania sieci elektrycznej. Ze względu na ich dużą elastyczność i możliwość szybkiego rozruchu, agregaty prądotwórcze są idealnym uzupełnieniem zasobów energii słonecznej i wiatrowej w sieci elektrycznej. Na przykład, gdy pojawiają się chmury i zasłaniają słońce, agregaty prądotwórcze mogą szybko włączyć się i przejąć obciążenie obsługiwane wcześniej przez panele słoneczne.

Agregaty prądotwórcze są również idealne do zasilania sieci elektrycznej na wyspach, gdzie coraz częściej współpracują z energią słoneczną, wiatrową i zasobami energii.

Czasami rozróżnienie między użytkowaniem komercyjnym, przemysłowym i użytkowym staje się nieostre. Niektóre bazy wojskowe, na przykład, mają agregaty prądotwórcze, które zapewniają dostępność energii w przypadku utraty zewnętrznej usługi elektrycznej, ale również eksportują energię do sieci w normalnych warunkach, skutecznie służąc jako elektrownie dla zakładu. W ten sam sposób niektóre centra danych wykorzystują swoje agregaty rezerwowe jako mini-elektrownie do obsługi lokalnej sieci energetycznej, gdy nie są one potrzebne w konkretnym centrum danych.

Bądź mocą nowej generacji

Pogłębiaj swoją wiedzę; zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości branżowe, informacje o wprowadzaniu produktów, technologii i inne.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!