Komercyjne przemysłowe

Zdolne do uruchomienia i przejęcia obciążenia w czasie krótszym niż 10 sekund, a obciążenia znamionowego w jednym kroku, agregaty Cummins są synonimem solidności i niezawodności działania pod względem mechanicznym i elektrycznym.

Nasze agregaty prądotwórcze doskonale nadają się do zastosowań w zakładach energetycznych zapewniających zasilanie w godzinach szczytu, obiektach o dystrybucji rozproszonej (DG), zastosowaniach mających na celu ograniczenie poboru mocy szczytowej (lub podczas pracy w trybie obcinania wartości szczytowych) oraz zastosowaniach mających na celu zarządzanie energią w dużych obiektach komercyjnych lub przemysłowych. Firma Cummins całkowicie przeprojektowała swoje agregaty prądotwórcze o wysokim zakresie, aby sprostać oczekiwaniom klientów pod względem niezawodności, wydajności i wszechstronności.

Podcast Brightest Bulbs 

Doznaj oświecenia w kwestiach energii i technologii zasilania dzięki 1-szemu sezonowi podcastu The Brightest Bulbs.

Posłuchaj lub obejrzyj teraz

 

 

Bądź mocą nowej generacji

Pogłębiaj swoją wiedzę; zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości branżowe, informacje o wprowadzaniu produktów, technologii i inne.

Studium przypadku Działania

Cummins świętuje długo-terminową współpracę z Navajo Nation, dostarczając niezawodne zasilanie do kurortu

Zobacz

Zasilanie awaryjne, na którym można polegać: Dwa agregaty prądotwórcze Cummins zasilają centralę CalBank przez cały czas

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!