Dzięki połączeniu systemów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej szklarnie mogą korzystać z niezależnego systemu energetycznego, który generuje zyski i zapewnia ogromną wydajność szklarni.
Układy kogeneracyjne (CHP) bazujące na agregatach prądotwórczych zasilanych gazem ziemnym o niskiej kaloryczności wykorzystują niemal całą wygenerowaną energię poprzez wychwytywanie i ponowne wykorzystanie ciepła spalin i dwutlenku węgla (CO2). W porównaniu z tradycyjnymi szklarniami zasilanymi energią elektryczną i kotłem, układy CHP osiągają do 90% wydajności i sprawności energetycznej, zapewniając nawet 30% redukcję kosztów energii oraz do 30% większe plony.
Układy kogeneracyjne (CHP) konsolidują następujące zasoby dla szklarni:
- Energia elektryczna na potrzeby oświetlenia i innych działań w szklarni
- Energia cieplna zapewnia ogrzewanie na miejscu
- Nawożenie CO2 zwiększa produkcję roślin nawet o 30 procent.
- Nadwyżkę energii można sprzedać lokalnemu zakładowi energetycznemu
Zapewnimy szklarniom przewagę konkurencyjną
Układy kogeneracyjne (CHP) stanowią przyszłość dla szklarni, dając im przewagę w konkurencyjnym środowisku wymagającym większych nakładów produkcyjnych, jak również wyższej jakości i bardziej ekologicznych produktów pozyskiwanych w sposób zrównoważony. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie wdrażania układów kogeneracyjnych (CHP) w szklarniach firma Cummins oferuje plantatorom umowy, które pozwalają im wykorzystać ten potencjał bez konieczności ponoszenia kosztów własności. Dostarczając produkty wyższej jakości z bardziej energooszczędnych i owocnych technik uprawy, CHP jest ofertą korzystną zarówno dla konsumentów, jak i plantatorów.