Innowacyjne rozwiązania

Akustycznych
Technologia
Centrum

Zobacz wideo

Solidne podstawy

centrum technologii akustycznych

Centrum Technologii Akustycznych Cummins (ATC) znajdujące się w fabryce Cummins Power System w Fridley, Minnesota, posiada hemi-anechogeniczną komorę do badań dźwięku z możliwością testowania i rejestrowania precyzyjnych danych akustycznych w zakresie od 20 Hz do 20,000 Hz... Czyli w całym zakresie rozpoznawania ludzkiego słuchu.

Mający 105 stóp długości, 80 stóp szerokości i 36,5 stóp wysokości ATC jest jednym z największych tego typu urządzeń na świecie w branży silników wysokoprężnych lub wytwarzania energii elektrycznej i stanowi przykład zaangażowania firmy Cummins w innowacje, precyzyjną inżynierię i realizację idei oferowania cichych produktów dla zrównoważonej przyszłości.

W zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie zespołu w innowacje i precyzyjną inżynierię znajduje odzwierciedlenie w konstrukcji ATC. Pomimo ogromnych rozmiarów centrum, ponad trzy czwarte materiałów użytych do jego budowy pochodzi z recyklingu lub odzysku.

Materiały budowlane obejmują metalowe panele pochodzące w całości lub częściowo z recyklingu, beton z popiołów lotnych oraz materiały pozyskiwane lokalnie, takie jak stal wykonana z rudy wydobywanej w północnej Minnesocie. Co więcej, centrum zostało zbudowane na terenie, który został zakwalifikowany przez U.S. Green Building Council jako rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

domowy agregat prądotwórczy zainstalowany na zewnątrz domu rodzinnego

Obszerne testy

10,000 h testów weryfikacyjnych przeprowadzonych w ATC w celu opracowania serii agregatorów domowego zasilania awaryjnego Cummins QuietConnect – wytwarzających mniej więcej taki sam poziom dźwięku, jak rozmawiający ludzie.

zewnętrzna część obudowy zespołu agretatu prądotwórczego cummins powerbox

Otaczający dźwięk

Testy w ATC pomogły w zaprojektowaniu obudowy agregatu prądotwórczego Cummins PowerBox. Precyzyjne dane akustyczne wykazują, że obudowa blokuje dźwięk agregatu prądotwórczego QSK78 o dużej mocy, aż do momentu, gdy jest on równoważny z odgłosem deszczu.

przenośny agregat prądotórczy na zewnątrz z rodziną i ich kamperem rv

Zmniejszony ślad

Dzięki intensywnym testom w ATC firma Cummins opracowała następną generację generatorów wody pitnej: Onan QG 2800i, który jest 62.7% cichszy niż poprzednia linia produktów i prawie 50% lepszy pod względem zużycia paliwa.

Innowacja w najlepszym wydaniu

0 K Hz ATC może testować i rejestrować precyzyjne dane akustyczne od 20 Hz do 20,000 Hz, czyli w całym zakresie rozpoznawania dźwięków przez człowieka.

0 Projekt obiektu obejmuje ponad 2000 klinów bezechowych, które znajdują się wewnątrz komory..

0 °C Wyrafinowany system wentylacji porusza ciepłem odpadowym 11 mm Btu/h, aby utrzymać 50% wilgotności i 23°C przez cały czas.

0 Długość 105 stóp, szerokość 80 stóp i wysokość 36.5 stóp sprawiają, że ATC jest wystarczająco duże, aby pomieścić do 20 autobusów szkolnych.

Przełamywanie barier w testowaniu

Zobacz wideo

Partnerstwo z liderami w dziedzinie dźwięku

W Cummins wierzymy w tworzenie produktów, które wykraczają poza spełnianie podstawowych wymagań dźwiękowych. Z dumą tworzymy bezpieczniejsze produkty, które poprawiają życie naszych klientów. Jeśli chcesz przetestować swoje produkty w ATC, skontaktuj się z naszym laboratorium już dziś!

Skontaktuj się z nami
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!