Agregat prądotwórczy I-Range 4BTAA3.3

4BTAA3.3 I-Range

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikat N/A
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 35–60 44–75
Podstawowe 32–55 40–68

Zastosowania

Do awaryjnych zastosowań domowych komercyjnych i przemysłowych

W skrócie:

  • Średniociężki silnik Cummins – Wytrzymały 4-cyklowy przemysłowy diesel zapewnia niezawodne zasilanie/napęd i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
  • Alternator – Uzwojenia o niskiej reaktancji i nachyleniu 2/3, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych, zdolność do usuwania zwarć i izolacja klasy H.
  • System chłodzenia – Standardowy, zintegrowany, montowany na stałe system chłodnic, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowych temperatur otoczenia, upraszczający wymagania projektowe dotyczące odrzucanego ciepła.
     
Silnik 4-cyklowy, liniowy, z turbodoładowaniem i końcowym efektem chłodniczym
Średnica 95 mm (3,75 cala)
Skok 115 mm (4,53 cala)
Pojemność skokowa 3,3 litra (199 na3)
Blok cylindrowy Żeliwo, cylindry: 6
Pojemność akumulatora 65 AH
Alternator do ładowania akumulatorów 37 A
Napięcie początkowe 12 V
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni
Filtr paliwa Nakręcane filtry paliwa z separatorem wody
Rodzaj filtra powietrza Suchy wkład wymienny ze wskaźnikiem zapchania
Rodzaj(e) filtra oleju smarnego Nakręcany filtr pełnego przepływu
Standardowy system chłodzenia Chłodnica otoczenia 131°F (55°C)

 

Model agregatu prądotwórczego Model silnika Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Alternator Typ paliwa Sterownik agregatu prądotwórczego Certyfikat Tytuł
C44D5I 4BTAA3.3-G13 50 40 / 32 44 / 35 UCI22 Olej napędowy PS0600 Nd. 4BTAA3.3 I-Range
C55D5I 4BTAA3.3-G13 50 50 / 40 55 / 44 UCI22 4D Olej napędowy PS0600 Nd. 4BTAA3.3 I-Range
C66D5I 4BTAA3.3-G13 50 60 / 48 66 / 53 UCI22 4F Olej napędowy PS0600 Nd. 4BTAA3.3 I-Range
C40D6eI 4BTAA3.3-G12 60 45 / 36 50 / 40 UCI22 4C Olej napędowy PS0600 Nd. 4BTAA3.3 I-Range
C50D6eI 4BTAA3.3-G12 60 57 / 45 63 / 50 UCI22 4D Olej napędowy PS0600 Nd. 4BTAA3.3 I-Range
C60D6eI 4BTAA3.3-G12 60 68 / 55 75 / 60 UCI22 4E Olej napędowy PS0600 Nd. 4BTAA3.3 I-Range
  • Solidny i niezawodny silnik
  • Alternator – Doskonała wydajność z izolacją klasy H
  • Układ chłodzenia z większą wydajnością otoczenia
  • Zintegrowany zbiornik paliwa do pracy w jednostce
  • Podnoszenie punktowe 4
  • Zaawansowany kontroler mikroprocesorowy
  • Wyjątkowa konstrukcja obudowy ze zwiększoną wydajnością systemu
     


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!