Agregat prądotwórczy 4bt3.3

4BT3.3 do zastosowań komercyjno-przemysłowych

Częstotliwość (Hz) 60
Certyfikat EPA Tier 3
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 25–60 31–75

Zastosowania

Komercyjne przemysłowe

W skrócie:

  • Silnik „heavy-duty” Cummins® – Wytrzymały, 4-cyklowy silnik wysokoprężny do zastosowań przemysłowych zapewnia niezawodną moc, niskie emisje spalin i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
  • Alternator – Kilka rozmiarów alternatora oferuje możliwość wyboru sposobu uruchamiania silnika przy uzwojeniach o nachyleniu 2/3 i niskiej reaktancji, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych i możliwości usuwania zwarć.
  • Agregat prądotwórczy z magnesem trwałym (PMG) — Oferuje zwiększoną zdolność rozruchu silnika i usuwania usterek w przypadku zwarć.
  • Układ sterowania – Elektroniczny układ sterowania PowerCommand® to wyposażenie standardowe, które zapewnia całkowitą integrację systemu agregatu prądotwórczego, w tym, automatyczny zdalny rozruch/zatrzymanie oraz precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia. Funkcje opcjonalne obejmują wyświetlanie alarmów i komunikatów o stanie, pomiar mocy wyjściowej, automatyczne wyłączanie przy wykryciu usterki oraz zgodność z normą NFPA 110, poziom zgodności 1.
  • System chłodzenia – Standardowy, zintegrowany system chłodzenia, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowej temperatury otoczenia, upraszcza wymagania projektowe obiektu w zakresie odrzucanego ciepła.
  • Zbiorniki paliwa - Oferowane są również zbiorniki na paliwo dwupłaszczowe z podbudową pomocniczą.
  • NFPA – Zespół agregatu prądotwóczego przyjmuje pełne obciążenie znamionowe w jednym kroku zgodnie z systemami NFPA 110 Poziom 1.
  • Gwarancja
Model agregatu prądotwórczego Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Cykl pracy / Parametry znamionowe Typ paliwa Certyfikat Dokumentacja techniczna Tytuł
C25D6 60 28 / 23 31 / 25 25,00 Olej napędowy NAS-5872-EN 4BT3.3 do zastosowań komercyjno-przemysłowych
C30D6 60 34 / 27 38 / 30 30,00 Olej napędowy NAS-5872-EN 4BT3.3 do zastosowań komercyjno-przemysłowych
C35D6 60 40 / 32 44 / 35 35,00 Olej napędowy NAS-5872-EN 4BT3.3 do zastosowań komercyjno-przemysłowych
C40D6 60 45 / 36 50 / 40 40,00 Olej napędowy NAS-5872-EN 4BT3.3 do zastosowań komercyjno-przemysłowych
DGHDA 60 63 / 50 Olej napędowy EPA Tier 3 S-1653 4BT3.3 do zastosowań komercyjno-przemysłowych
DGHDB 60 75 / 60 Olej napędowy EPA Tier 3 S-1653 4BT3.3 do zastosowań komercyjno-przemysłowych


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!