Agregat prądotwórczy 4b3.9

4B3.9 do zastosowań komercyjnych

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikat EPA Tier 1
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 34–42 42–53
Podstawowe 31–38 38–48

Zastosowania

Komercyjne przemysłowe

W skrócie:

  • Silnik „heavy-duty” Cummins® – Wytrzymały, 4-cyklowy, przemysłowy silnik wysokoprężny zapewnia niezawodną moc, niskie emisje i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
  • Alternator – Kilka rozmiarów alternatora oferuje możliwość wyboru sposobu uruchamiania silnika przy uzwojeniach o nachyleniu 2/3 i niskiej reaktancji, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych i możliwości usuwania zwarć.
  • System sterowania – Sterowanie elektroniczne PowerCommand® jest standardowym wyposażeniem i zapewnia całkowitą integrację zespołu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne, zdalne uruchamianie/zatrzymywanie, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, wyświetlanie komunikatów alarmowych i statusu, zabezpieczenie AmpSentry™, pomiar mocy wyjściowej, automatyczne wyłączanie w przypadku wykrycia awarii i zgodność z NFPA 110 Poziom 1.
  • System chłodzenia – Standardowy, zintegrowany system chłodzenia, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowej temperatury otoczenia, upraszcza wymagania projektowe obiektu w zakresie odrzucanego ciepła.
  • Obudowy – Opcjonalnie dostępne są obudowy, które chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i tłumią hałasy.
  • Zbiorniki paliwa - Oferowane są również zbiorniki na paliwo dwupłaszczowe z podbudową pomocniczą i zbiorniki dzienne wbudowane na szynach ślizgowych.
  • NFPA – Zespół agregatu prądotwóczego przyjmuje pełne obciążenie znamionowe w jednym kroku zgodnie z systemami NFPA 110 Poziom 1.
  • Gwarancja
Model agregatu prądotwórczego Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Typ paliwa Certyfikat Dokumentacja techniczna Tytuł
C45 D5 50 38 / 31 42 / 34 Olej napędowy EPA Tier 1 C45D5_EN 4B3.9 do zastosowań komercyjnych
C40D6 60 48 / 38 53 / 42 Olej napędowy EPA Tier 1 C40D6_EN 4B3.9 do zastosowań komercyjnych


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!