Silnik 1000kW

Agregaty gazowe 1000kW i 1300kW

Certyfikat CSA 22.2, UL2200
Rodzaj paliwa Gaz ziemny
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 1000–1300 1250–1625

Agregaty prądotwórcze na gaz firmy Cummins stanowią w pełni zintegrowany system wytwarzający energię, który wykorzystuje najnowocześniejszą technologię zapewniającą optymalną wydajność i efektywne wykorzystanie paliwa.

Zastosowania

Komercyjne przemysłowe Uzdatnianie wody Opieka zdrowotna

Dostępne regiony

Stany Zjednoczone i Kanada Rosja Afryka i Bliski Wschód Meksyk Filipiny Singapur Brazylia Boliwia Urugwaj Paragwaj Argentyna Kolumbia Ameryka Środkowa Europa Japonia Korea

W skrócie:

Zasilane przez silnik QSK60G agregaty prądotwórcze o mocy 1000kW i 1300kW są przeznaczone do zastosowań w trybie czuwania i odpowiedzi na zapotrzebowanie, dzięki montowanej na podstawie chłodnicy, sterownikowi PC3.3 i automatycznym wyłącznikom. Agregatory prądotwórcze spełniają wymagania certyfikatów UL2200 oraz CSA22.2 dzięki funkcji uruchamiania w 10 sekund.

 

Kluczowe obszary zastosowań

  • Budynki komercyjne
  • Ścieki i uzdatnianie wody
  • Przemysł przetwórczy
  • Infrastruktura publiczna
  • Ochrona zdrowia


Usługi i wsparcie

Firma Cummins oferuje klientom niezrównany spokój ducha w odniesieniu do serwisowania i konserwacji agregatów prądotwórczych, dzięki 500 biurom firmowym i niezależnym dystrybutorom oraz 8,000 punktom dealerskim. Najlepsze w swojej klasie możliwości na rynku wtórnym za pośrednictwem wyznaczonego w tym celu lokalnego punktu kontaktu ze wsparciem w postaci globalnego systemu techników serwisowych, inżynierów i punktów dystrybucji części w ponad 190 krajach na 6 kontynentach.

Model agregatu prądotwórczego Model silnika Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Typ paliwa Sterownik agregatu prądotwórczego Dokumentacja techniczna Tytuł
C1000N6B QSK60G 1250 / 1000 Gaz ziemny PC3.3 Karta specyfikacji C1000N6B Agregaty gazowe 1000kW i 1300kW
C1300N6 QSK60G 1625 / 1300 Gaz ziemny PC3.3 Karta specyfikacji C1300N6B Agregaty gazowe 1000kW i 1300kW
  • W pełni zintegrowane sprawdzone rozwiązania Cummins
    • Certyfikowany fabrycznie i warunkach nieawaryjnych w zakresie nowej normy wydajności EPA NSPS silnik Cummins 60L na gaz ziemny pracuje w trybie gotowości i odpowiedzi na zapotrzebowanie(silnik)
    • Alternator firmy Cummins do zastosowań przemysłowych zapewnia doskonałą zdolność rozruchową silnika (alternator)
    • Zdolność chłodzenia do 45C (chłodnica)
    • Układ sterowania PowerCommand® 3.3 wyposażony w funkcję pracy równoległej i technologię Masterless Load Demand (sterowanie)
    • W pełni fabrycznie zainstalowane obudowy dźwiękochłonne i zapewniające ochronę przed działaniem warunków pogodowych z opakowaniem chroniącycm przed ekstremalnie niskimi temperaturami w ekstremalnych warunkach środowiska
  • Najwyższy stopień wydajności i zgodności
    • Spełnia wymogi NFPA 110 dla typu 10
    • Jednoetapowa akceptacja obciążenia
    • UL2200
    • CSA22.2


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!