Potrzeba dostarczania zasilania ma charakter globalny i wciąż wzrasta.
Od gęsto zaludnionych obszarów miejskich po odległe lokalizacje — społeczności i działania każdej aplikacji oraz branży opierają się na solidnych, elastycznych i w pełni zintegrowanych systemach zasilania na żądanie lub w pełnym wymiarze godzin, co jest konieczne w globalnej gospodarce, działającej 24 godziny/7 dni w tygodniu.
Dowiedz się więcej o systemach zintegrowanej mocy
PRZEJDŹ DO: Produkty | Branże i zastosowania | Kontakt i wsparcie
Agregaty prądotwórcze serii Centum™ fimy Cummins
Nowa platforma spełniająca rosnące zapotrzebowanie na odpowiednią moc i zmniejszoną emisję: agregaty prądotwórcze serii Centum™.
Opracowana w bezpośredniej odpowiedzi na potrzeby i prośby projektantów, wykonawców, właścicieli i użytkowników końcowych, seria Centum została zaprojektowana, aby sprostać obecnym, jak i przyszłym wyzwaniom.
Agregaty prądotwórcze serii Centum przynoszą znaczącą zmianę w podejściu firmy Cummins do projektowania systemów zasilania, oferując jeszcze większą elastyczność, wydajność i zrównoważony rozwój. Nie chodzi jedynie o wprowadzenie nowej linii produktów; jest to długoterminowe zobowiązanie na rzecz mocy nowej generacji w stosunku do naszych klientów, przemysłu i naszej planety.
Agregaty prądotwórcze dla każdego
asze produkty w zakresie systemów zasilania obejmują agregaty prądotwórcze na olej napędowy i gaz w zakresie od 15 - 3750 kVA, alternatory, silniki wysokoprężne w zakresie od 49 - 5500 KM, silniki z napędem agregatu prądotwórczego, systemy magazynowania akumulatorów i zintegrowane systemy zasilania, które łączą zespoły prądotwórcze, sterowanie równoległe i technologie rozdzielnic, a wszystko to połączone z naszymi wiodącymi w branży rozwiązaniami cyfrowymi zapewniającymi pełne sterowanie systemem zasilania.
Wszystkie aspekty dotyczące projektowania, produkcji i serwisu agregatów prądotwórczych zostały połączone w jednej firmie. Wszystkie główne komponenty — silnik, alternator, układy sterowania i zbiorniki — są produkowane i konstruowane przez firmę Cummins. To zintegrowane podejście oznacza, że każdy element agregatu prądotwórczego jest od początku dopasowany dla zapewnienia harmonijnej pracy.
Niezależnie od architektury systemu zasilania wymaganej do spełnienia wymogów rynku lub aplikacji Cummins zapewnia doskonałe połączenie wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania rozwiązań, zintegrowanego sprzętu i oprogramowania komunikacyjnego, a także bieżących usług operacyjnych oraz konserwacyjnych, pomagających w utrzymaniu niezawodnej pracy w Twojej lokalizacji.
Branże i zastosowania
Firma Cummins Power Generation myśli nie tylko o dzisiejszych wyzwaniach, ale pomaga klientom sprostać przyszłym potrzebom poprzez opracowywanie nowej generacji energii. Aby następna generacja zasilania zawsze funkcjonowała, potrzebna jest globalnie zintegrowana kultura wiedzy, know-how i innowacji. Nasza wszechstronna oferta obejmuje scentralizowane i rozproszone rozwiązania energetyczne dopasowane do Twoich unikalnych potrzeb w zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych, morskich, górniczych, rekreacyjnych, ratowniczych i mieszkaniowych.
OCHRONA ZDROWIA
Przeglądaj rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia
CENTRA DANYCH
Przeglądaj rozwiązania dla centrów danych
ŚCIEKI I UZDATNIANIE WODY
UZDATNIANIE
Przeglądaj rozwiązania do uzdatniania wody
Globalny zasięg. Lokalne wsparcie.
Wiedza ekspertów Cummins jest oczywista nie tylko dzięki doskonałemu projektowi produktu, ale także dzięki ich współpracy od początku do końca wdrożenia, a także bieżącej obsłudze i wsparciu zapewnianym klientom.
Dzięki 500 należącym do firmy i niezależnym dystrybutorom, ponad 9000 lokalizacjom dealerów w 190 krajach i na 6 kontynentach, oferujemy globalne możliwości oraz lokalne wsparcie zawsze i wszędzie, gdzie go potrzebujesz.