Seria silników GTA855e zasilanych stechiometryczną mieszanką gazu

Seria silników GTA855e zasilanych stechiometryczną mieszanką gazu

Częstotliwość (Hz) 60, 50
Rodzaj paliwa Gaz
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 138–245 172–306

Zastosowania

Do wypożyczenia (G-Drive) Podstawowy (G-Drive) Plan filmowy Kruszywa / Górnictwo Ropa naftowa i gaz (G-Drive)

W skrócie:

Ta seria gazowych silników niskoemisyjnych obejmuje różne silniki o pojemności 14 litrów w zależności od potrzeb klienta w zakresie wytwarzania energii. Nasze rozwiązania do pracy ciągłej zapewniają wyjątkową trwałość oraz długą żywotność i niezawodność, natomiast rozwiązania do pracy w trybie gotowości zapewniają niezrównane możliwości do pracy w stanach przejściowych dzięki możliwości przejmowania obciążenia blokowego przy jednoczesnym spełnieniu wymogów NFPA 110. Biorąc pod uwagę tę elastyczną serię, modele GTA855e spełniają wymogi certyfikatu emisji EPA i zapewniają kontrolę stosunku powietrza do paliwa za pomocą modułów ECM firmy Cummins, czyli kompleksowego systemu sterowania firmy Cummins.

Model agregatu prądotwórczego Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Obr./min Typ paliwa Certyfikat
GTA855e 60 306 / 245 1800 Gaz ziemny Certyfikat EPA NSPS
GTA855e 60 280 / 224 1800 Certyfikat EPA NSPS
GTA855e 60 204 / 163 1800 Certyfikat EPA NSPS
GTA855e 60 204 / 163 1800 Nie objęty regulacją
GTA855e 60 204 / 163 1800 Certyfikat EPA NSPS i MOH
GTA855e 50 172 / 138 1500 Zgodne z EPA NSPS

Ssanie: Naturalnie wolnossący, co zwiększa efektywność ekonomiczną i obniża koszty, lub turbodoładowany przy użyciu turbosprężarki Cummins Turbo Technologies, która zapewnia większą moc i oszczędność paliwa.

Zastosowania: Zintegrowane projekty zarówno w zastosowaniach do pracy w trybie awaryjnym, jak i do pracy ciągłej.

Układ zapłonowy: Układ zapłonowy Altronic CD200, który można łatwo wyregulować w razie potrzeby.

Układ paliwowy: Regulator Maxitrol RV81 lub bardziej trwały Regulator Fisher CS400, w zależności od cyklu pracy silnika, niezależnie od tego, czy pracuje w trybie awaryjnym, czy w trybie pracy ciągłej.

Możliwości zasilania paliwem: Modele GTA855 i GTA855e do zastosowań pracy ciągłej oferują możliwość zasilania ich propanem bez obniżania wartości znamionowych.

Układ chłodzenia: 2 pompy i układ chłodzenia z 2 obiegami lub 1 pompy i 1 obiegi do łatwej integracji z układem chłodzenia

Serwis i pomoc techniczna: Produkty G-Drive zasilane mieszanką gazu są objęte są bezkompromisowym poziomem wsparcia technicznego i obsługi posprzedażnej świadczonym przez ogólnoświatową sieć serwisową.

Ta seria gazowych silników niskoemisyjnych posada certyfikaty potwierdzające spełnienie różnych norm emisji w zależności od zapotrzebowania na energię. Chociaż modele G855 i GTA855 mogą być aktualizowane zgodnie z wymaganiami klienta, model GTA855e ma certyfikat EPA. Te wysoce wydajne modele, sprzedawane i eksploatowane w Stanach Zjednoczonych, posiadają certyfikat EPA NSPS Stationary Certified oraz certyfikat poziomu Tier2 Non-road do zastosowań stacjonarnych i mobilnych, zarówno w trybie gotowości awaryjnej, jak i w sytuacjach innych niż awaryjne.

Cummins Power Generation zapewnia najlepszą gwarancję oraz plan przedłużonej gwarancji w branży. Możesz oczekiwać, że firma Cummins Power Generation i jej autoryzowane punkty gwarancyjne będą:

  • Stawiamy na produkty Cummins Power Generation.
  • Zapewniamy naprawy wszystkich awarii, które są wynikiem wad materiałowych lub wykonania fabrycznego firmy Cummins Power Generation, lub organizujemy serwis gwarancyjny OEM, jeśli komponent pochodzi od innego producenta.
  • Zapewniamy natychmiastowe korzyści z ochrony gwarancyjnej.
  • Traktować wszystkich klientów uczciwie i rzetelnie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojej gwarancji lub ogólne informacje dotyczące naszych gwarancji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!