Seria silników wysokoprężnych G-Drive QST30 

Seria silników wysokoprężnych QST30 

Częstotliwość (Hz) 60, 50
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 816–1019 1020–1273
Podstawowe 741–929 926–1162

Zastosowania

Do wypożyczenia (G-Drive) Podstawowy (G-Drive) Plan filmowy Transport intermodalny Branża kolejowa (G-Drive) UPS dynamiczny / z agregatu Kruszywa / Górnictwo Ropa naftowa i gaz (G-Drive) Tryb Standby (G-Drive)

W skrócie:

Sprawdzona wydajność przez całą dobę.

Wyrafinowana elektronika i najwyższej klasy inżynieria sprawiają, że seria QST30 Seria Quantum zapewnia znakomity poziom wydajności, dostarczając więcej mocy i momentu obrotowego w mniejszej obudowie niż wielu jej konkurentów.

Ustanawiając standard solidnej i niezawodnej mocy, w silniku zastosowano tłoki z żeliwa sferoidalnego w celu zapewnienia udoskonalonej trwałości i wytrzymałości na zwiększone ciśnienie w cylindrze, gwarantując tym samym dłuższą żywotność do czasu remontu.

Model agregatu prądotwórczego Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Obr./min Typ paliwa Certyfikat Dokumentacja techniczna Tytuł
QST30-G5 60 1142 / 914 1253 / 1002 1800 Olej napędowy EPA Tier 2 PDF Seria silników wysokoprężnych QST30 
QST30-G3 50 926 / 741 1020 / 816 1500 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QST30 
QST30-G4 (2P2L) 50 1008 / 806 1103 / 883 1500 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QST30 
QST30-G3 60 1049 / 839 1152 / 922 1800 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QST30 
QST30-G4 (2P2L) 60 1162 / 929 1273 / 1019 1800 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QST30 
QST30-G4 (ATA) 50 1008 / 806 1103 / 883 1500 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QST30 
QST30-G4 (ATA) 60 1162 / 929 1273 / 1019 1800 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QST30 

Zintegrowana konstrukcja Coolpac - Produkty są dostarczane z pakietem chłodzącym i zestawem filtra powietrza w celu zapewnienia pełnego pakietu zasilania. Każdy podzespół został specjalnie opracowany i rygorystycznie przetestowany pod kątem produktów z serii G-Drive, zapewniając wysoką wydajność, trwałość i niezawodność.

Elektroniczny układ paliwowy i elementy sterowania Quantum Elektronika Quantum zapewnia doskonałą wydajność, efektywność i diagnostykę. Elektronicznie sterowane pompy paliwowe zapewniają ciśnienie wtrysku na poziomie 1100 barów i eliminują konieczność mechanicznej regulacji.

Turbosprężarka Holset HX82 Wykorzystuje energię ze spalin z większą wydajnością w celu zmniejszenia emisji i zużycia paliwa.

Serwis i pomoc techniczna - silniki G-Drive są objęte najlepszym w branży wsparciem technicznym i obsługą posprzedażną świadczoną przez ogólnoświatową sieć centrów serwisowych.

W celu ochrony zdrowia publicznego i zachowania zasobów naturalnych naszej planety przepisy amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, ang. Environmental Protection Agency) i agencji regulacyjnych w Unii Europejskiej (UE) od dziesięciu lat wymagają ograniczenia zanieczyszczeń wytwarzanych przez silniki wysokoprężne, takich jak tlenki azotu (NOx), węglowodory (HC) i cząstki stałe (PM).

Przez cały ten okres firma Cummins Inc. była liderem w dążeniu do spełnienia tych nowych norm, stając się:

  • pierwszym producentem, który wprowadził na rynek produkty spełniające normy emisji spalin EPA Tier-2 i Tier-3 - przed upływem terminu przewidzianego przepisami;
  • pierwszym producentem, który wprowadził na rynek europejski silniki wysokoprężne z napędem agregatu prądotwórczego zgodne z normą EU Stage IIIA;
  • liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w zakresie emisji spalin, które koncentrują się głównie na udoskonaleniach konstrukcji cylindrów w celu wyeliminowania większości NOx, HC i cząstek stałych przed ich nagromadzeniem się.

W rezultacie nasze silniki wysokoprężne są nie tylko bardzo czyste, ale także zachowują wszystkie swoje zalety pod względem wydajności bez koniczności wdrażania strategii oczyszczania spalin, które zwiększają koszty i komplikują konserwację użytkownikom końcowym.

Silniki G-Drive

  • Silniki średniej klasy (1,3 - 9 l) o średniej mocy (od 16 do 476 KM), które zapewniają najszerszy zakres normy Tier 3 i dodatkowo obniżają poziom emisji Tier 2. NOx o 38%.
  • Silniki „heavy duty” (11 - 15 l) {[# 2]} do {[# 3]} KM dla zastosowań komercyjnych
  • Silniki dużej mocy (19 - 78 l) od 675 do 3700 KM przy 1500 i 1800 obr./min, zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania dotyczące emisji spalin normy Tier 2 / Stage II w zakresie elektroniki i diagnostyki, silnika podstawowego i turbodoładowania, cylindra silnika i układów paliwowych.

Cummins Power Generation zapewnia najlepszą gwarancję oraz plan przedłużonej gwarancji w branży. Możesz oczekiwać, że firma Cummins Power Generation i jej autoryzowane punkty gwarancyjne będą:

  • Stawiamy na produkty Cummins Power Generation.
  • Zapewniamy naprawy wszystkich awarii, które są wynikiem wad materiałowych lub wykonania fabrycznego firmy Cummins Power Generation, lub organizujemy serwis gwarancyjny OEM, jeśli komponent pochodzi od innego producenta.
  • Zapewniamy natychmiastowe korzyści z ochrony gwarancyjnej.
  • Traktować wszystkich klientów uczciwie i rzetelnie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojej gwarancji lub ogólne informacje dotyczące naszych gwarancji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!