Seria silników wysokoprężnych QSK95
Zastosowania
W skrócie:
Silnik QSK95 G-Drive zapewnia radykalnie zwiększone zasilanie w zastosowaniach związanych z wytwarzaniem napędu. Silnik QSK95 jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie silników zaprojektowanych z myślą o użytkownikach końcowych w celu uzyskania czystszej i bardziej wydajnej pracy. Wyposażony w zaawansowaną technologię wtrysku paliwa, który zapewnia szybsze dostarczanie zasilania oraz w połączeniu z układem cztero-turbodoładowania, aby zwiększyć reakcję przejściową. W rezultacie, silnik QSK95 G-Drive posiada najlepsze w klasie właściwości w stanach przejściowych, zdolne do spełnienia norm ISO G3.
Z mocą ponad 5050 KM (3767 kW) z 16 cylindrów, QSK95 przewyższa inne wysokoobrotowe silniki. Pod względem możliwości emisji i gęstości mocy, QSK95 wyprzedza znacznie większe silniki średnioobrotowe o podobnej mocy. Użytkownicy końcowi agregatów prądotwórczych przekonają się, że QSK95 jest opłacalnym i bardzo solidnym rozwiązaniem energetycznym.
Efektywnie wykorzystująca przestrzeń konstrukcja QSK95 umożliwia łatwiejszy dostęp do czynności serwisowych niż jest to typowe dla silników tej mocy, ponieważ wszystkie kluczowe elementy układu chłodzenia, olejowego i paliwowego są zamontowane na zewnątrz silnika, co zapewnia szybki dostęp.