Seria silników wysokoprężnych QSK78
Zastosowania
W skrócie:
Silnik QSK78 G-Drive zapewnia optymalne połączenie wydajności i efektywności. Jego moc 4060 koni mechanicznych (3028 kWm) w konfiguracji V18 łączy w sobie najlepsze cechy naszych silników serii QSK, w tym zaawansowaną technologię spalania i solidne podzespoły silnika bazowego.
Wyposażony w wysokociśnieniowy (HPI-PT) układ paliwowy, silnik spełnia wymogi norm Tier 2 i 2gTA Luft i charakteryzuje się wyjątkową wydajnością zużycia paliwa. Moduł CM2250 ECM zapewnia interfejs generowania zasilania (PGI), powszechnie akceptowaną sieć komunikacyjną opartą na standardzie przemysłowym CAN SAE J1939 oraz zaawansowaną ochronę silnika, zapewniając szybszą łączność i lepszą zdolność wykrywania usterek.
Ponadto, urządzenie QSK78 jest wyposażone w opcjonalne funkcje, takie jak ELIMINATOR™, CENTINEL™ i Prelub™, które pomagają znacznie skrócić czas przestoju w celu przeprowadzenia rutynowej konserwacji.
Każdy silnik QSK78 jest objęty gwarancją podstawową Cummins, czyli jednym z najbardziej kompleksowych i najprostszych planów serwisowych dostępnych w branży.