Seria silników wysokoprężnych G-Drive QSK60

Seria silników wysokoprężnych QSK60

Częstotliwość (Hz) 50, 60
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 1500–2260 1875–2825
Podstawowe 1362–1847 1702–2308

Zastosowania

Do wypożyczenia (G-Drive) Podstawowy (G-Drive) Plan filmowy Transport intermodalny Branża kolejowa (G-Drive) UPS dynamiczny / z agregatu Kruszywa / Górnictwo Ropa naftowa i gaz (G-Drive) Tryb Standby (G-Drive)

W skrócie:

Najwyższa wydajność i trwałość.

Łącząc wyrafinowaną elektronikę z zaawansowaną inżynierią, ta nowa seria przenosi generowanie zasilania na wyższy poziom. Zaawansowane techniki spalania, będące efektem szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych, zapewniają spełnienie surowych wymogów europejskich i EPA-MOH w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz praktycznie bezdymną eksploatację.

Nowa konfiguracja podzespołów, zaprojektowana specjalnie z myślą o wydłużonej żywotności, osiągająca ponad 20,000 godzin pracy przed remontem, wyznacza również nowy poziom odniesienia dla niskich kosztów eksploatacji.

Model agregatu prądotwórczego Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Obr./min Typ paliwa Certyfikat Dokumentacja techniczna Tytuł
QSK60-G3 50 1876 / 1501 2065 / 1652 1500 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G3 50 1877 / 1501 2066 / 1653 1500 Olej napędowy Zgodność z normą TA Luft PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G4 50 2047 / 1638 2250 / 1800 1500 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G6 (HPI) 60 2290 / 1832 2508 / 2006 1800 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G13 50 2004 / 1603 2505 / 2004 1500 Olej napędowy Nie objęty regulacją PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G6 60 2308 / 1847 2528 / 2023 1800 Olej napędowy EPA Tier 2 PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G10 60 2127 / 1702 2345 / 1876 1800 Olej napędowy Zgodność z normami EPA Tier 2 i TA Luft PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G10 50 1702 / 1362 1875 / 1500 1500 Olej napędowy Zgodność z normami EPA Tier 2 i TA Luft PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G11 50 2002 / 1602 2254 / 1803 1500 Olej napędowy Zgodność z normami EPA Tier 2 i TA Luft PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G12 60 2289 / 1831 2509 / 2007 1800 Olej napędowy Zgodność z normami EPA Tier 2 i TA Luft PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G12 50 1825 / 1460 2002 / 1602 1500 Olej napędowy Zgodność z normami EPA Tier 2 i TA Luft PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60
QSK60-G14 60 2295 / 1836 2825 / 2260 1800 Olej napędowy EPA Tier 2 PDF Seria silników wysokoprężnych QSK60

Wysokociśnieniowa pompa paliwowa, modułowy układ paliwowy Common Rail (MCRS) i najnowocześniejszy zintegrowany elektroniczny układ sterowania zapewniają doskonałe wyniki, wydajność i diagnostykę. Elektronicznie sterowane pompy paliwowe zapewniają ciśnienie wtrysku na poziomie 1600 barów i eliminują konieczność mechanicznej regulacji. Nowy MCRS wykorzystuje elektryczną pompę zalewową, która jest zintegrowana z głowicą filtra paliwa na etapie 1 poza silnikiem
i jest sterowana i zasilana przez ECM silnika. Filtry paliwa etapu2 są montowane na silniku.

CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83 turbodoładowanie wykorzystuje energię spalin z większą wydajnością w celu poprawy emisji i zużycia paliwa.

Chłodzenie wtórne niskotemperaturowe - dwupompowe, dwupętlowe (2P2L)

Tłoki z żeliwa sferoidalnego (FCD) - Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości zapewnia doskonałą trwałość.

Konstrukcja ze zintegrowanym napędem G-Drive - Każdy podzespół został specjalnie opracowany i rygorystycznie przetestowany dla produktów G-Drive, zapewniając wysoką wydajność, trwałość i niezawodność.

Serwis i pomoc techniczna - silniki G-Drive są objęte najlepszym w branży wsparciem technicznym i obsługą posprzedażną świadczoną przez ogólnoświatową sieć centrów serwisowych.

W celu ochrony zdrowia publicznego i zachowania zasobów naturalnych naszej planety przepisy amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, ang. Environmental Protection Agency) i agencji regulacyjnych w Unii Europejskiej (UE) od dziesięciu lat wymagają ograniczenia zanieczyszczeń wytwarzanych przez silniki wysokoprężne, takich jak tlenki azotu (NOx), węglowodory (HC) i cząstki stałe (PM).

Przez cały ten okres firma Cummins Inc. była liderem w dążeniu do spełnienia tych nowych norm, stając się:

  • pierwszym producentem, który wprowadził na rynek produkty spełniające normy emisji spalin EPA Tier-2 i Tier-3 - przed upływem terminu przewidzianego przepisami;
  • pierwszym producentem, który wprowadził na rynek europejski silniki wysokoprężne z napędem agregatu prądotwórczego zgodne z normą EU Stage IIIA;
  • liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w zakresie emisji spalin, które koncentrują się głównie na udoskonaleniach konstrukcji cylindrów w celu wyeliminowania większości NOx, HC i cząstek stałych przed ich nagromadzeniem się.

W rezultacie nasze silniki wysokoprężne są nie tylko bardzo czyste, ale także zachowują wszystkie swoje zalety pod względem wydajności bez koniczności wdrażania strategii oczyszczania spalin, które zwiększają koszty i komplikują konserwację użytkownikom końcowym.

Silniki G-Drive

  • Silniki średniej klasy (1,3 - 9 l) o średniej mocy (od 16 do 476 KM), które zapewniają najszerszy zakres normy Tier 3 i dodatkowo obniżają poziom emisji Tier 2. NOx o 38%.
  • Silniki „heavy duty” (11 - 15 l) {[# 2]} do {[# 3]} KM dla zastosowań komercyjnych
  • Silniki dużej mocy (19 - 78 l) od 675 do 3700 KM przy 1500 i 1800 obr./min, zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania dotyczące emisji spalin normy Tier 2 / Stage II w zakresie elektroniki i diagnostyki, silnika podstawowego i turbodoładowania, cylindra silnika i układów paliwowych.

Cummins Power Generation zapewnia najlepszą gwarancję oraz plan przedłużonej gwarancji w branży. Możesz oczekiwać, że firma Cummins Power Generation i jej autoryzowane punkty gwarancyjne będą:

  • Stawiamy na produkty Cummins Power Generation.
  • Zapewniamy naprawy wszystkich awarii, które są wynikiem wad materiałowych lub wykonania fabrycznego firmy Cummins Power Generation, lub organizujemy serwis gwarancyjny OEM, jeśli komponent pochodzi od innego producenta.
  • Zapewniamy natychmiastowe korzyści z ochrony gwarancyjnej.
  • Traktować wszystkich klientów uczciwie i rzetelnie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojej gwarancji lub ogólne informacje dotyczące naszych gwarancji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!