Seria silników wysokoprężnych G-Drive QSK38

Seria silników wysokoprężnych QSK38

Częstotliwość (Hz) 60, 50
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 880–1251 1101–1563
Podstawowe 800–1126 1000–1408

Zastosowania

Do wypożyczenia (G-Drive) Podstawowy (G-Drive) Plan filmowy Transport intermodalny Branża kolejowa (G-Drive) UPS dynamiczny / z agregatu Kruszywa / Górnictwo Ropa naftowa i gaz (G-Drive) Tryb Standby (G-Drive)

W skrócie:

Kontrolowane zasilanie o wysokiej wydajności.

QSK38 jest silnikiem V12 cylindrowym o pojemności skokowej 38 litrów. Seria Quantum wykorzystuje zaawansowaną elektronikę i zaawansowaną inżynierię, aby zapewnić wysoki poziom wydajności, niezawodność i wszechstronność w zastosowaniach zasilania w trybie gotowości, zasilania podstawowego i ciągłego.

Model agregatu prądotwórczego Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Obr./min Typ paliwa Certyfikat Dokumentacja techniczna Tytuł
QSK38-G5 60 1211 / 969 1452 / 1162 1800 Olej napędowy EPA Tier 2 Dokumentacja techniczna Seria silników wysokoprężnych QSK38
QSK38-G4 60 1408 / 1126 1563 / 1251 1800 Olej napędowy EPA Tier 2 Dokumentacja techniczna Seria silników wysokoprężnych QSK38
QSK38-G1 50 1000 / 800 1101 / 880 1500 Olej napędowy EPA Tier 2 Dokumentacja techniczna Seria silników wysokoprężnych QSK38
QSK38-G2 50 1135 / 908 1250 / 1000 1500 Olej napędowy EPA Tier 2 Dokumentacja techniczna Seria silników wysokoprężnych QSK38
QSK38-G3 50 1276 / 1021 1400 / 1120 1500 Olej napędowy EPA Tier 2 Dokumentacja techniczna Seria silników wysokoprężnych QSK38
QSK38-G5 50 1276 / 1020 1401 / 1121 1500 Olej napędowy EPA Tier 2 Dokumentacja techniczna Seria silników wysokoprężnych QSK38

Wysokociśnieniowa pompa paliwowa, modułowy układ paliwowy Common Rail (MCRS) i najnowocześniejszy zintegrowany elektroniczny układ sterowania zapewniają doskonałe wyniki, wydajność i diagnostykę. Elektroniczne pompy paliwa zapewniają ciśnienie wtrysku do 1600 barów i eliminują mechaniczne regulacje podnośnika. Nowy układ MCRS wykorzystuje elektryczną pompę zalewową, która jest zintegrowana z głowicą filtra paliwa na etapie poza silnikiem 1 i jest kontrolowana i zasilana silnikiem ECM. Filtry paliwa etapu2 są montowane na silniku.

CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83/HE851 z turbodoładowaniem wykorzystuje energię spalin z większą wydajnością w celu poprawy emisji i zużycia paliwa.

Niskotemperaturowe chłodzenie dodatkowe - Dwupompowe, dwupętlowe (2P2L) tłoki z żeliwa sferoidalnego (FCD) - Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości zapewnia najwyższą trwałość.

Konstrukcja ze zintegrowanym napędem G-Drive - Każdy podzespół został specjalnie opracowany i rygorystycznie przetestowany dla produktów G-Drive, zapewniając wysoką wydajność, trwałość i niezawodność.

Serwis i pomoc techniczna - silniki G-Drive są objęte najlepszym w branży wsparciem technicznym i obsługą posprzedażną świadczoną przez ogólnoświatową sieć centrów serwisowych.

W celu ochrony zdrowia publicznego i zachowania zasobów naturalnych naszej planety przepisy amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, ang. Environmental Protection Agency) i agencji regulacyjnych w Unii Europejskiej (UE) od dziesięciu lat wymagają ograniczenia zanieczyszczeń wytwarzanych przez silniki wysokoprężne, takich jak tlenki azotu (NOx), węglowodory (HC) i cząstki stałe (PM).

Przez cały ten okres firma Cummins Inc. była liderem w dążeniu do spełnienia tych nowych norm, stając się:

  • pierwszym producentem, który wprowadził na rynek produkty spełniające normy emisji spalin EPA Tier-2 i Tier-3 - przed upływem terminu przewidzianego przepisami;
  • pierwszym producentem, który wprowadził na rynek europejski silniki wysokoprężne z napędem agregatu prądotwórczego zgodne z normą EU Stage IIIA;
  • liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w zakresie emisji spalin, które koncentrują się głównie na udoskonaleniach konstrukcji cylindrów w celu wyeliminowania większości NOx, HC i cząstek stałych przed ich nagromadzeniem się.

W rezultacie nasze silniki wysokoprężne są nie tylko bardzo czyste, ale także zachowują wszystkie swoje zalety pod względem wydajności bez koniczności wdrażania strategii oczyszczania spalin, które zwiększają koszty i komplikują konserwację użytkownikom końcowym.

Silniki G-Drive

  • Silniki średniej klasy (1,3 - 9 l) o średniej mocy (od 16 do 476 KM), które zapewniają najszerszy zakres normy Tier 3 i dodatkowo obniżają poziom emisji Tier 2. NOx o 38%.
  • Silniki „heavy duty” (11 - 15 l) {[# 2]} do {[# 3]} KM dla zastosowań komercyjnych
  • Silniki dużej mocy (19 - 78 l) od 675 do 3700 KM przy 1500 i 1800 obr./min, zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania dotyczące emisji spalin normy Tier 2 / Stage II w zakresie elektroniki i diagnostyki, silnika podstawowego i turbodoładowania, cylindra silnika i układów paliwowych.

Cummins Power Generation zapewnia najlepszą gwarancję oraz plan przedłużonej gwarancji w branży. Możesz oczekiwać, że firma Cummins Power Generation i jej autoryzowane punkty gwarancyjne będą:

  • Stawiamy na produkty Cummins Power Generation.
  • Zapewniamy naprawy wszystkich awarii, które są wynikiem wad materiałowych lub wykonania fabrycznego firmy Cummins Power Generation, lub organizujemy serwis gwarancyjny OEM, jeśli komponent pochodzi od innego producenta.
  • Zapewniamy natychmiastowe korzyści z ochrony gwarancyjnej.
  • Traktować wszystkich klientów uczciwie i rzetelnie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojej gwarancji lub ogólne informacje dotyczące naszych gwarancji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!