Seria silników wysokoprężnych QSK23
Zasilanie: | kW | kVA |
---|---|---|
Zasilanie awaryjne | 603–816 | 753–1020 |
Podstawowe | 531–736 | 663–920 |
Zastosowania
W skrócie:
Wysoka wydajność do trudnych zastosowań.
Seria QSK23 została zaprojektowana tak, aby sprostać obecnej i przyszłej presji konkurencji oraz światowym przepisom dotyczącym emisji spalin, zapewniając jednocześnie wysoką oszczędność zużycia paliwa i dużą gęstość zasilania.
Jego rzędowa, sześciocylindrowa konfiguracja, nietypowa dla tak dużego napędu, oferuje węższą, krótszą instalację, łatwiejszy dostęp i mniejszą liczbę części, co czyni go z natury bardziej niezawodnym i wydłuża przewidywany cykl życia do 20,000 godzin przed pierwszym remontem.
Model agregatu prądotwórczego | Hz | Podstawowe kVA / kW | Zasilanie awaryjne kVA / kW | Obr./min | Typ paliwa | Certyfikat | Dokumentacja techniczna | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSK23-G2 | 50 | 754 / 603 | 825 / 660 | 1500 | Olej napędowy | Nie objęty regulacją | Seria silników wysokoprężnych QSK23 | |
QSK23-G2 | 60 | 874 / 700 | 957 / 766 | 1800 | Olej napędowy | Nie objęty regulacją | Seria silników wysokoprężnych QSK23 | |
QSK23-G3 | 50 | 829 / 663 | 900 / 720 | 1500 | Olej napędowy | Nie objęty regulacją | Seria silników wysokoprężnych QSK23 | |
QSK23-G3 | 60 | 920 / 736 | 1010 / 808 | 1800 | Olej napędowy | Nie objęty regulacją | Seria silników wysokoprężnych QSK23 | |
QSK23-G5 | 60 | 740 / 592 | 838 / 670 | 1800 | Olej napędowy | EPA Tier 2 | Seria silników wysokoprężnych QSK23 | |
QSK23-G6 | 60 | 872 / 698 | 963 / 771 | 1800 | Olej napędowy | EPA Tier 2 | Seria silników wysokoprężnych QSK23 | |
QSK23-G7 | 60 | 912 / 730 | 1020 / 816 | 1800 | Olej napędowy | EPA Tier 2 | Seria silników wysokoprężnych QSK23 | |
QSK23-G5 | 50 | 663 / 531 | 753 / 603 | 1500 | Olej napędowy | EPA Tier 2 | Seria silników wysokoprężnych QSK23 | |
QSK23-G8 | 50 | 755 / 604 | 854 / 684 | 1500 | Olej napędowy | EPA Tier 2 | Seria silników wysokoprężnych QSK23 | |
QSK23-G9 | 50 | 821 / 657 | 900 / 720 | 1500 | Olej napędowy | EPA Tier 2 | Seria silników wysokoprężnych QSK23 |
W QSK23 zastosowano elektroniczny układ paliwowy z wtryskiem wysokociśnieniowym Cummins (HPI) PT o pełnym zakresie uprawnień. Układ paliwowy HPI PT jest zarządzany przez sterownik G-Drive Governor Control System (GCS), który jest przewidziany do montażu poza silnikiem w panelu sterowania agregatu. Quantum Control posiada specjalną płytę układu paliwowego do interfejsu z układem paliwowym HPI-PT i zapewnia pakiet Engine Protection dając większą elastyczność klientowi i efektywne kosztowo alternatywy w konstrukcji sterowania oraz korzyści płynące z elektronicznej kontroli o pełnym zakresie uprawnień.
CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82 z turbodoładowaniem wykorzystuje energię spalin z większą wydajnością w celu poprawy emisji i zużycia paliwa.
Chłodzenie powietrza doładowującego - silnik QSK23 wymaga zastosowania wymiennika ciepła powietrze-powietrze lub chłodnicy powietrza doładowującego (CAC) w celu obniżenia temperatury kolektora dolotowego i spełnienia niższych wymagań w zakresie emisji.
Zintegrowana konstrukcja CoolPac - Produkty są dostarczane w komplecie z zestawem chłodzenia i zestawem oczyszczania powietrza, co zapewnia kompletny pakietu zasilania. Każdy podzespół został specjalnie opracowany i rygorystycznie przetestowany pod kątem produktów z serii G-Drive, zapewniając wysoką wydajność, trwałość i niezawodność.
Serwis i pomoc techniczna - Produkty z serii G-Drive objęte są bezkompromisowym poziomem wsparcia technicznego i obsługi posprzedażowej, świadczonej przez światowej klasy sieć serwisową.
W celu ochrony zdrowia publicznego i zachowania zasobów naturalnych naszej planety przepisy amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, ang. Environmental Protection Agency) i agencji regulacyjnych w Unii Europejskiej (UE) od dziesięciu lat wymagają ograniczenia zanieczyszczeń wytwarzanych przez silniki wysokoprężne, takich jak tlenki azotu (NOx), węglowodory (HC) i cząstki stałe (PM).
Przez cały ten okres firma Cummins Inc. była liderem w dążeniu do spełnienia tych nowych norm, stając się:
- pierwszym producentem, który wprowadził na rynek produkty spełniające normy emisji spalin EPA Tier-2 i Tier-3 - przed upływem terminu przewidzianego przepisami;
- pierwszym producentem, który wprowadził na rynek europejski silniki wysokoprężne z napędem agregatu prądotwórczego zgodne z normą EU Stage IIIA;
- liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w zakresie emisji spalin, które koncentrują się głównie na udoskonaleniach konstrukcji cylindrów w celu wyeliminowania większości NOx, HC i cząstek stałych przed ich nagromadzeniem się.
W rezultacie nasze silniki wysokoprężne są nie tylko bardzo czyste, ale także zachowują wszystkie swoje zalety pod względem wydajności bez koniczności wdrażania strategii oczyszczania spalin, które zwiększają koszty i komplikują konserwację użytkownikom końcowym.
Silniki G-Drive
- Silniki średniej klasy (1,3 - 9 l) o średniej mocy (od 16 do 476 KM), które zapewniają najszerszy zakres normy Tier 3 i dodatkowo obniżają poziom emisji Tier 2. NOx o 38%.
- Silniki „heavy duty” (11 - 15 l) {[# 2]} do {[# 3]} KM dla zastosowań komercyjnych
- Silniki dużej mocy (19 - 78 l) od 675 do 3700 KM przy 1500 i 1800 obr./min, zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania dotyczące emisji spalin normy Tier 2 / Stage II w zakresie elektroniki i diagnostyki, silnika podstawowego i turbodoładowania, cylindra silnika i układów paliwowych.
Cummins Power Generation zapewnia najlepszą gwarancję oraz plan przedłużonej gwarancji w branży. Możesz oczekiwać, że firma Cummins Power Generation i jej autoryzowane punkty gwarancyjne będą:
- Stawiamy na produkty Cummins Power Generation.
- Zapewniamy naprawy wszystkich awarii, które są wynikiem wad materiałowych lub wykonania fabrycznego firmy Cummins Power Generation, lub organizujemy serwis gwarancyjny OEM, jeśli komponent pochodzi od innego producenta.
- Zapewniamy natychmiastowe korzyści z ochrony gwarancyjnej.
- Traktować wszystkich klientów uczciwie i rzetelnie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojej gwarancji lub ogólne informacje dotyczące naszych gwarancji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem.