Seria silników wysokoprężnych QSK19
Seria silników wysokoprężnych QSK19
Częstotliwość (Hz) 60, 50
Typ paliwa Diesel
Zastosowania
Do wypożyczenia (G-Drive) Podstawowy (G-Drive) Plan filmowy Transport intermodalny Branża kolejowa (G-Drive) UPS dynamiczny / z agregatu Kruszywa / Górnictwo Ropa naftowa i gaz (G-Drive) Tryb Standby (G-Drive)
W skrócie:
Wysoka wydajność do trudnych zastosowań.
Silniki Cummins G-Drive serii QSK19. QSK19 jest rzędowym 6 cylindrowym silnikiem o pojemności skokowej 19 litrów. Seria Quantum wykorzystuje zaawansowaną elektronikę i zaawansowaną inżynierię, aby zapewnić wysoki poziom wydajności, niezawodność i wszechstronność w zastosowaniach zasilania w trybie gotowości, zasilania podstawowego i ciągłego.