Silnik napędu pompy przeciwpożarowej CFP60E

CFP60E

Moc 1820–2656 KM
1357–1981 kW
Pojemność skokowa 3673 cali sześciennych (60,2 l)
Certyfikat EPA Tier 2

Silnik CFP60 E, wzorowany na QST60 Cummins, posiada wyższy moment obrotowy, krótsze czasy serwisowania, dłuższe okresy międzyobsługowe i zwiększoną oszczędność paliwa. Klienci wybierają ten model ze względu na trwałość i zwartość konstrukcji, którą można skonfigurować tak, aby pasowała do większości zastosowań.

Kliknij tutaj, aby poprosić o wycenę

W skrócie:

Emisje: brak certyfikatu

Typ silnika: 4-suwowy; V; 16-cylindrowy

Ssanie: z turbodoładowaniem i niskotemperaturową  chłodnicą końcową z 2 pompami / 2 pętlami

Objętość skokowa: 3673 cali3 (60,2 l)

Rotacja: koło zamachowe skierowane w lewo

Nazwa modelu Rodzaj silnika Zasilanie Pojemność skokowa Obroty Certyfikat Moc min (KM) Moc maks (KM) Dokumentacja techniczna
CFP60E-F10 4-suwowy; V; 16-cylindrowy Z turbodoładowaniem i niskotemperaturową  chłodnicą końcową z 2 pompami / 2 pętlami 3673 cali sześciennych (60,2 l) Koło zamachowe skierowane w lewo EPA Tier 2
1820
2191
Dokumentacja techniczna CFP60E-F10
CFP60E-F20 4-suwowy; V; 16-cylindrowy Z turbodoładowaniem i niskotemperaturową  chłodnicą końcową z 2 pompami / 2 pętlami 3673 cali sześciennych (60,2 l) Koło zamachowe skierowane w lewo EPA Tier 2
1920
2346
Dokumentacja techniczna CFP60E-F20
CFP60E-F30 4-suwowy; V; 16-cylindrowy Z turbodoładowaniem i niskotemperaturową  chłodnicą końcową z 2 pompami / 2 pętlami 3673 cali sześciennych (60,2 l) Koło zamachowe skierowane w lewo EPA Tier 2
2020
2501
Dokumentacja techniczna CFP60E-F30
CFP60E-F40 4-suwowy; V; 16-cylindrowy Z turbodoładowaniem i niskotemperaturową  chłodnicą końcową z 2 pompami / 2 pętlami 3673 cali sześciennych (60,2 l) Koło zamachowe skierowane w lewo EPA Tier 2
2120
2656
Dokumentacja techniczna CFP60E-F40
  • Elektronika kwantowa – sprawdzona w praktyce, w pełni uszczelniona wiązka przewodów z bezpiecznymi złączami integruje elektroniczny moduł sterujący (ECM) z czujnikami silnika w celu zoptymalizowania wydajności silnika, monitorowania i ochrony.
  • Jednoczęściowe tłoki z żeliwa sferoidalnego — zapewniają zwiększoną wytrzymałość i trwałość, aby sprostać wyższemu ciśnieniu w cylindrze i wydłużyć okres eksploatacji do remontu, jednocześnie umożliwiając uzyskanie wyższych wartości znamionowych w porównaniu z silnikami o większej objętości skokowej z tłokami aluminiowymi.
  • Turbosprężarka – zaprojektowana przez Cummins Turbo Technology, konstrukcja Holset® HE 851 poprawia wentylację dzięki wydłużonemu okresowi użytkowania.
  • Głowica silnika z klapami wirowymi — optymalizacja trwałości i zapewnienie szczelności procesu spalania. Dzięki poprawie przepływu powietrza obniżono zużycie paliwa, zwiększono moment obrotowy w zakresie niskich obrotów oraz zmniejszono ilość emitowanych zanieczyszczeń.
  • Zaawansowana metalurgia zaworów — powłoka chromowa na trzpieniu zaworu i obróbka azotowo-siarkowa na całej powierzchni zaworu zapewniają mu dodatkową trwałość.
  • Dwustopniowy filtr oleju Cummins® — łączy filtrowanie pełnoprzepływowe i bocznikowe, aby skutecznie usuwać szkodliwe osady oraz do trzech razy więcej zanieczyszczeń w celu zmniejszenia zużycia silnika.


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!